Menu Vyhledávání

Šrouby s těsnicím kroužkem M16 25.0 16.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

This Anu-Lok Cap Head Seal Screw, with hexagonal drive, is designed to protect applications from dirt, fluids and gases. It has Anu-Lok, which is a reusable nylon nut that improves the screws grip. Suitable for temperatures ranging from -100°C up to +260°C.
Nové objednací číslo:

20759742

Staré objednací číslo:

20759742

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 49 344,8264 Kč
50 - 99 275,7603 Kč
100 - 199 258,6198 Kč
200 + 241,4793 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

344,83 Kč

1 x 344,8264 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 M16
l1 25.0
h1 max 16.0
d2 max 24.0
A/F 14.0
d3 ±0.05 17.50
Drážka Vnitřní šestihran
Materiál Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás