20759544
20759544
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 49 | 213,7521 Kč |
| 50 - 99 | 170,9008 Kč |
| 100 - 199 | 160,314 Kč |
| 200 + | 149,7273 Kč |
| d1 | M6 |
|---|---|
| l1 | 12.0 |
| h1 max | 6.0 |
| d2 max | 10.0 |
| A/F | 5.0 |
| d3 ±0.05 | 6.80 |
| Drážka | Vnitřní šestihran |
| Materiál | Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování |