Menu Vyhledávání

Šrouby s těsnicím kroužkem, válcovou hlavou a úpravou proti povolování

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Anu-Lok Cap Head Seal Screws have a cap head design for better torque control and feature a built-in sealing mechanism that is designed for holding a gas-tight seal. Made of stainless steel, which has high corrosion resistance and is somewhat magnetic.

These screws utilize Anu-Lok 180 (AnuLok), a reusable nylon patch that works like a nylon nut. During installation, the nylon patch contracts to fill the gap within the threads, creating a holding mechanism that prevents the screw from detaching due to vibrations or mechanical stress.

With a hexagonal socket head, they can be easily tightened or loosened using an hexagonal wrench or key.

  • It is reusable.
  • Can tolerate temperatures ranging from -100C up to +260C.
  • They are ideal for various applications including electronics, equipment and for automotive use.
  • Please note: Clearance holes recommended for maximum sealing.
Materiál: Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování Produktová řada: SRP0173

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 40
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d2 max h1 max A/F d1 l1 d3 ±0.05 Koupit
137,376 Kč - 196,1074 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.5
5.0
4.0
M5
16.0
5.60
134,8554 Kč - 192,5785 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.5
5.0
4.0
M5
12.0
5.60
114,9422 Kč - 164,3471 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.5
3.0
2.5
M3
8.0
3.60
122,5041 Kč - 174,9339 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0
4.0
3.0
M4
8.0
4.50
191,3182 Kč - 273,2397 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.0
12.0
10.0
M12
40.0
12.85
191,3182 Kč - 273,2397 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.0
12.0
10.0
M12
50.0
12.85
150,4835 Kč - 215,0124 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0
6.0
5.0
M6
16.0
6.80
151,2397 Kč - 216,0207 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.0
8.0
6.0
M8
20.0
8.50
220,3058 Kč - 314,5785 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0
10.0
8.0
M10
30.0
10.60
223,3306 Kč - 318,8636 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.0
12.0
10.0
M12
25.0
12.85
223,3306 Kč - 318,8636 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.0
12.0
10.0
M12
30.0
12.85
220,3058 Kč - 314,5785 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0
10.0
8.0
M10
16.0
10.60
153,5083 Kč - 219,2975 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0
6.0
5.0
M6
25.0
6.80
148,2149 Kč - 211,7355 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.0
8.0
6.0
M8
16.0
8.50
158,0454 Kč - 225,5992 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0
6.0
5.0
M6
30.0
6.80
115,6984 Kč - 165,1033 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.5
3.0
2.5
M3
10.0
3.60
123,0083 Kč - 175,6901 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0
4.0
3.0
M4
12.0
4.50
121,4959 Kč - 173,6736 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0
4.0
3.0
M4
6.0
4.50
155,0207 Kč - 221,314 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.0
8.0
6.0
M8
25.0
8.50
220,3058 Kč - 314,5785 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0
10.0
8.0
M10
40.0
10.60
  • z/ze 2
Šrouby s těsnicím kroužkem M5 16.0 5.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20759520

Cenové rozmezí
196,1074 Kč - 137,376 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1
    16.0
  • h1 max
    5.0
  • d2 max
    8.5
  • A/F
    4.0
Šrouby s těsnicím kroužkem M5 12.0 5.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20759513

Cenové rozmezí
192,5785 Kč - 134,8554 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1
    12.0
  • h1 max
    5.0
  • d2 max
    8.5
  • A/F
    4.0
Šrouby s těsnicím kroužkem M3 8.0 3.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20759391

Cenové rozmezí
164,3471 Kč - 114,9422 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l1
    8.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 max
    5.5
  • A/F
    2.5
Šrouby s těsnicím kroužkem M4 8.0 4.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20759445

Cenové rozmezí
174,9339 Kč - 122,5041 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1
    8.0
  • h1 max
    4.0
  • d2 max
    7.0
  • A/F
    3.0
Šrouby s těsnicím kroužkem M12 40.0 12.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20759728

Cenové rozmezí
273,2397 Kč - 191,3182 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M12
  • l1
    40.0
  • h1 max
    12.0
  • d2 max
    18.0
  • A/F
    10.0
Šrouby s těsnicím kroužkem M12 50.0 12.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20759735

Cenové rozmezí
273,2397 Kč - 191,3182 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M12
  • l1
    50.0
  • h1 max
    12.0
  • d2 max
    18.0
  • A/F
    10.0
Šrouby s těsnicím kroužkem M6 16.0 6.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20759551

Cenové rozmezí
215,0124 Kč - 150,4835 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1
    16.0
  • h1 max
    6.0
  • d2 max
    10.0
  • A/F
    5.0
Šrouby s těsnicím kroužkem M8 20.0 8.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20759612

Cenové rozmezí
216,0207 Kč - 151,2397 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • l1
    20.0
  • h1 max
    8.0
  • d2 max
    13.0
  • A/F
    6.0
Šrouby s těsnicím kroužkem M10 30.0 10.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20759674

Cenové rozmezí
314,5785 Kč - 220,3058 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M10
  • l1
    30.0
  • h1 max
    10.0
  • d2 max
    16.0
  • A/F
    8.0
Šrouby s těsnicím kroužkem M12 25.0 12.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20759704

Cenové rozmezí
318,8636 Kč - 223,3306 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M12
  • l1
    25.0
  • h1 max
    12.0
  • d2 max
    18.0
  • A/F
    10.0
Šrouby s těsnicím kroužkem M12 30.0 12.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20759711

Cenové rozmezí
318,8636 Kč - 223,3306 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M12
  • l1
    30.0
  • h1 max
    12.0
  • d2 max
    18.0
  • A/F
    10.0
Šrouby s těsnicím kroužkem M10 16.0 10.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20759643

Cenové rozmezí
314,5785 Kč - 220,3058 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M10
  • l1
    16.0
  • h1 max
    10.0
  • d2 max
    16.0
  • A/F
    8.0
Šrouby s těsnicím kroužkem M6 25.0 6.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20759575

Cenové rozmezí
219,2975 Kč - 153,5083 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1
    25.0
  • h1 max
    6.0
  • d2 max
    10.0
  • A/F
    5.0
Šrouby s těsnicím kroužkem M8 16.0 8.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20759605

Cenové rozmezí
211,7355 Kč - 148,2149 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • l1
    16.0
  • h1 max
    8.0
  • d2 max
    13.0
  • A/F
    6.0
Šrouby s těsnicím kroužkem M6 30.0 6.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20759582

Cenové rozmezí
225,5992 Kč - 158,0454 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1
    30.0
  • h1 max
    6.0
  • d2 max
    10.0
  • A/F
    5.0
Šrouby s těsnicím kroužkem M3 10.0 3.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20759407

Cenové rozmezí
165,1033 Kč - 115,6984 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l1
    10.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 max
    5.5
  • A/F
    2.5
Šrouby s těsnicím kroužkem M4 12.0 4.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20759469

Cenové rozmezí
175,6901 Kč - 123,0083 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1
    12.0
  • h1 max
    4.0
  • d2 max
    7.0
  • A/F
    3.0
Šrouby s těsnicím kroužkem M4 6.0 4.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20759438

Cenové rozmezí
173,6736 Kč - 121,4959 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1
    6.0
  • h1 max
    4.0
  • d2 max
    7.0
  • A/F
    3.0
Šrouby s těsnicím kroužkem M8 25.0 8.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20759629

Cenové rozmezí
221,314 Kč - 155,0207 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • l1
    25.0
  • h1 max
    8.0
  • d2 max
    13.0
  • A/F
    6.0
Šrouby s těsnicím kroužkem M10 40.0 10.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20759681

Cenové rozmezí
314,5785 Kč - 220,3058 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M10
  • l1
    40.0
  • h1 max
    10.0
  • d2 max
    16.0
  • A/F
    8.0