20759612
20759612
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 49 | 216,0207 Kč |
| 50 - 99 | 172,9174 Kč |
| 100 - 199 | 162,0785 Kč |
| 200 + | 151,2397 Kč |
| d1 | M8 |
|---|---|
| l1 | 20.0 |
| h1 max | 8.0 |
| d2 max | 13.0 |
| A/F | 6.0 |
| d3 ±0.05 | 8.50 |
| Drážka | Vnitřní šestihran |
| Materiál | Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování |