Tento sortiment těsnicích šroubů má válcovou hlavu a drážkou Torx a o-kroužek, který je stlačen a vmáčknut mezi hlavu s vnitřním šestihranem a plochu protikusu. Jsou vyrobeny z nerezavějící oceli, která poskytuje dobrou odolnost vůči korozi a je mírně magnetická.
Těsnicí šrouby jsou typem spojovacího prvku s integrovaným těsnicím kroužkem, který poskytuje bezpečnou obousměrnou ochranu proti nečistotám, průniku plynů nebo kapalin, v různých odvětvích, čímž se minimalizuje riziko poškození citlivých zařízení. Zabraňují vniknutí vody, prachu nebo jiných nečistot a zajišťují bezpečné a spolehlivé spojení.
Těsnicí šrouby se používají do hladkých i závitových otvorů např. pro rozvodné skříně nebo se používají v automobilovém a elektrotechnickém průmyslu. Upozornění: Tyto těsnicí šrouby jsou navrženy pro použití tam, kde jsou vyžadovány specifické požadavky na utěsnění. Nezaměňujte je se se standardními spojovacími prvky, které negarantují těsnící vlastnosti, a ani s o-kroužkem nezískáte těsnicí vlastnosti jako u těchto těsnících šroubů, navíc může dojít k poškození kroužku.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303 Produktová řada: SRP0173.TX
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d2 max | h1 max | drážka Torx | Drážka | d1 | l1 | d3 ±0.05 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95,6181 Kč - 147,1045 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16.0
|
10.0
|
TX 50
|
Drážka Torx
|
M10
|
16.0
|
10.6
|
||
| 108,5104 Kč - 166,9389 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16.0
|
10.0
|
TX 50
|
Drážka Torx
|
M10
|
30.0
|
10.6
|
||
| 49,9579 Kč - 76,858 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
8.5
|
5.0
|
TX 25
|
Drážka Torx
|
M5
|
8.0
|
5.6
|
||
| 42,9743 Kč - 66,1144 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.0
|
4.0
|
TX 20
|
Drážka Torx
|
M4
|
10.0
|
4.5
|
||
| 87,023 Kč - 133,8817 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
13.0
|
8.0
|
TX 45
|
Drážka Torx
|
M8
|
30.0
|
8.5
|
||
| 42,4372 Kč - 65,2879 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.0
|
4.0
|
TX 20
|
Drážka Torx
|
M4
|
8.0
|
4.5
|
||
| 65,5359 Kč - 100,8245 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.0
|
6.0
|
TX 30
|
Drážka Torx
|
M6
|
25.0
|
6.8
|
||
| 40,8258 Kč - 62,8085 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.5
|
3.0
|
TX 10
|
Drážka Torx
|
M3
|
12.0
|
3.6
|
||
| 36,5281 Kč - 56,1973 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.5
|
2.5
|
TX 8
|
Drážka Torx
|
M2.5
|
8.0
|
2.75
|
||
| 42,4372 Kč - 65,2879 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.0
|
4.0
|
TX 20
|
Drážka Torx
|
M4
|
6.0
|
4.5
|
||
| 75,7424 Kč - 116,5267 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
13.0
|
8.0
|
TX 45
|
Drážka Torx
|
M8
|
12.0
|
8.5
|
||
| 129,4605 Kč - 199,1697 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
18.0
|
12.0
|
TX 55
|
Drážka Torx
|
M12
|
20.0
|
12.85
|
||
| 130,0514 Kč - 200,0788 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
18.0
|
12.0
|
TX 55
|
Drážka Torx
|
M12
|
50.0
|
12.85
|
||
| 104,2128 Kč - 160,3277 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16.0
|
10.0
|
TX 50
|
Drážka Torx
|
M10
|
25.0
|
10.6
|
||
| 130,0514 Kč - 200,0788 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
18.0
|
12.0
|
TX 55
|
Drážka Torx
|
M12
|
25.0
|
12.85
|
||
| 52,1064 Kč - 80,1636 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.5
|
2.5
|
TX 8
|
Drážka Torx
|
M2.5
|
10.0
|
2.75
|
||
| 27,9334 Kč - 42,9743 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.8
|
2.0
|
TX 6
|
Drážka Torx
|
M2
|
8.0
|
2.35
|
||
| 29,5451 Kč - 45,4537 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.5
|
2.5
|
TX 8
|
Drážka Torx
|
M2.5
|
6.0
|
2.75
|
||
| 39,7513 Kč - 61,1558 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.5
|
3.0
|
TX 10
|
Drážka Torx
|
M3
|
6.0
|
3.6
|
||
| 40,2884 Kč - 61,9823 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.5
|
3.0
|
TX 10
|
Drážka Torx
|
M3
|
8.0
|
3.6