20227821
20227821
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 49 | 59,3746 Kč |
| 50 - 99 | 47,4996 Kč |
| 100 - 199 | 44,531 Kč |
| 200 - 499 | 41,5624 Kč |
| 500 + | 38,5935 Kč |
| d1 | M3 |
|---|---|
| l1 | 6.0 |
| h1 max | 3.0 |
| d2 max | 5.5 |
| d3 ±0.05 | 3.6 |
| drážka Torx | TX 10 |
| Drážka | Drážka Torx |
| Materiál | ocel nerezavějící AISI 303 |
| Celní nomenklatura | 7318156290 |