Menu Vyhledávání

Šrouby s tenkým dříkem a podložkou

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Šrouby lícované s podložkami, které mají hlava válcová a šestihranný drážkovaný tvar. Šestihranné pohony jsou ideální pro přesné montáže a jsou obzvláště užitečné, když je prostor omezený.

Tyto šrouby jsou vynikající volbou pro panely s nezávitovými otvory. Každý šroub obsahuje integrovanou podložku, která zajišťuje bezpečné uchycení v nezávitových panelech. Tím se zátěž rovnoměrně rozloží a sníží se riziko poškození citlivých povrchů.

Poznámka: Tyto šrouby mají menší průměr dříku a nelze je utahovat pomocí utahovacího momentu doporučeného pro ekvivalentní šroub s uvedenou velikostí závitu.

  • Vyrobeno z ocel nerezavějící s úpravou odolnou vůči korozi. Nabízejí vynikající pevnost, odolnost a dlouhou životnost.
  • Oblíbená volba ve stavebnictví, průmyslových strojích a automobilových aplikacích.
  • Splňuje směrnici o strojních zařízeních 2006/42/EC (obvykle odpovídá ISO 4762)
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303 Produktová řada: SRP0163

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 73
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d1 d4 min d6 l1 025 H1 max d3 max d2 a012 Koupit
176,4463 Kč - 252,0661 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
13.2
24.0
30.0
12.0
18.0
8.0
272,9876 Kč - 389,9463 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
17.5
32.0
30.0
16.0
24.0
12.0
199,8884 Kč - 285,5909 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
13.2
24.0
80.0
12.0
18.0
8.0
114,9422 Kč - 164,3471 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
8.5
16.0
16.0
8.0
13.0
6.0
124,2686 Kč - 177,4546 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
8.5
16.0
30.0
8.0
13.0
6.0
178,2107 Kč - 254,5868 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
13.2
24.0
35.0
12.0
18.0
8.0
164,095 Kč - 234,4215 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
10.6
20.0
45.0
10.0
16.0
7.5
128,0496 Kč - 182,7479 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
10.6
20.0
40.0
10.0
16.0
7.5
156,281 Kč - 223,3306 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
10.6
20.0
35.0
10.0
16.0
7.5
289,1198 Kč - 412,8843 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
17.5
32.0
60.0
16.0
24.0
12.0
176,4463 Kč - 252,0661 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
10.6
20.0
60.0
10.0
16.0
7.5
183,2521 Kč - 261,6446 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
12.0
24.0
45.0
12.0
18.0
8.0
143,1736 Kč - 204,4256 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
8.5
16.0
60.0
8.0
13.0
6.0
180,9835 Kč - 258,6198 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
18.0
24.0
40.0
12.0
18.0
8.0
275,0041 Kč - 392,9711 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
17.5
32.0
35.0
16.0
24.0
12.0
117,4628 Kč - 167,876 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
6.5
12.0
30.0
7.5
10.0
4.2
118,9752 Kč - 169,8926 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
6.5
12.0
35.0
6.0
10.0
4.2
125,2769 Kč - 178,9669 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
6.5
12.0
50.0
6.0
10.0
4.2
129,0578 Kč - 184,5124 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
6.5
12.0
60.0
6.0
10.0
4.2
143,9298 Kč - 205,4339 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
10.6
20.0
20.0
10.0
16.0
7.5
  • z/ze 4
Šrouby s tenkým dříkem M12 24.0 ocel nerezavějící AISI 303

20759230

Cenové rozmezí
252,0661 Kč - 176,4463 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M12
  • d2 a012
    8.0
  • d3 max
    18.0
  • d4 min
    13.2
  • d6
    24.0
Šrouby s tenkým dříkem M16 32.0 ocel nerezavějící AISI 303

20759308

Cenové rozmezí
389,9463 Kč - 272,9876 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M16
  • d2 a012
    12.0
  • d3 max
    24.0
  • d4 min
    17.5
  • d6
    32.0
Šrouby s tenkým dříkem M12 24.0 ocel nerezavějící AISI 303

20759292

Cenové rozmezí
285,5909 Kč - 199,8884 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M12
  • d2 a012
    8.0
  • d3 max
    18.0
  • d4 min
    13.2
  • d6
    24.0
Šrouby s tenkým dříkem Vnitřní šestihran M8 16.0 ocel nerezavějící AISI 303

20759032

Cenové rozmezí
164,3471 Kč - 114,9422 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    13.0
  • d4 min
    8.5
  • d6
    16.0
Šrouby s tenkým dříkem Vnitřní šestihran M8 30.0 ocel nerezavějící AISI 303

20759063

Cenové rozmezí
177,4546 Kč - 124,2686 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    13.0
  • d4 min
    8.5
  • d6
    16.0
Šrouby s tenkým dříkem M12 24.0 ocel nerezavějící AISI 303

20759247

Cenové rozmezí
254,5868 Kč - 178,2107 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M12
  • d2 a012
    8.0
  • d3 max
    18.0
  • d4 min
    13.2
  • d6
    24.0
Šrouby s tenkým dříkem M10 20.0 ocel nerezavějící AISI 303

20759186

Cenové rozmezí
234,4215 Kč - 164,095 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M10
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    16.0
  • d4 min
    10.6
  • d6
    20.0
Šrouby s tenkým dříkem M10 20.0 ocel nerezavějící AISI 303

20759179

Cenové rozmezí
182,7479 Kč - 128,0496 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M10
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    16.0
  • d4 min
    10.6
  • d6
    20.0
Šrouby s tenkým dříkem M10 20.0 ocel nerezavějící AISI 303

20759162

Cenové rozmezí
223,3306 Kč - 156,281 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M10
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    16.0
  • d4 min
    10.6
  • d6
    20.0
Šrouby s tenkým dříkem M16 32.0 ocel nerezavějící AISI 303

20759353

Cenové rozmezí
412,8843 Kč - 289,1198 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M16
  • d2 a012
    12.0
  • d3 max
    24.0
  • d4 min
    17.5
  • d6
    32.0
Šrouby s tenkým dříkem M10 20.0 ocel nerezavějící AISI 303

20759209

Cenové rozmezí
252,0661 Kč - 176,4463 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M10
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    16.0
  • d4 min
    10.6
  • d6
    20.0
Šrouby s tenkým dříkem M12 24.0 ocel nerezavějící AISI 303

20759261

Cenové rozmezí
261,6446 Kč - 183,2521 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M12
  • d2 a012
    8.0
  • d3 max
    18.0
  • d4 min
    12.0
  • d6
    24.0
Šrouby s tenkým dříkem Vnitřní šestihran M8 60.0 ocel nerezavějící AISI 303

20759117

Cenové rozmezí
204,4256 Kč - 143,1736 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    13.0
  • d4 min
    8.5
  • d6
    16.0
Šrouby s tenkým dříkem M12 24.0 ocel nerezavějící AISI 303

20759254

Cenové rozmezí
258,6198 Kč - 180,9835 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M12
  • d2 a012
    8.0
  • d3 max
    18.0
  • d4 min
    18.0
  • d6
    24.0
Šrouby s tenkým dříkem M16 32.0 ocel nerezavějící AISI 303

20759315

Cenové rozmezí
392,9711 Kč - 275,0041 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M16
  • d2 a012
    12.0
  • d3 max
    24.0
  • d4 min
    17.5
  • d6
    32.0
Šrouby s tenkým dříkem Vnitřní šestihran M6 30.0 ocel nerezavějící AISI 303

20758974

Cenové rozmezí
167,876 Kč - 117,4628 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.0
  • d4 min
    6.5
  • d6
    12.0
Šrouby s tenkým dříkem Vnitřní šestihran M6 35.0 ocel nerezavějící AISI 303

20758981

Cenové rozmezí
169,8926 Kč - 118,9752 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.0
  • d4 min
    6.5
  • d6
    12.0
Šrouby s tenkým dříkem Vnitřní šestihran M6 50.0 ocel nerezavějící AISI 303

20759001

Cenové rozmezí
178,9669 Kč - 125,2769 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.0
  • d4 min
    6.5
  • d6
    12.0
Šrouby s tenkým dříkem Vnitřní šestihran M6 60.0 ocel nerezavějící AISI 303

20759018

Cenové rozmezí
184,5124 Kč - 129,0578 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.0
  • d4 min
    6.5
  • d6
    12.0
Šrouby s tenkým dříkem M10 20.0 ocel nerezavějící AISI 303

20759131

Cenové rozmezí
205,4339 Kč - 143,9298 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M10
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    16.0
  • d4 min
    10.6
  • d6
    20.0