Menu Vyhledávání

Šrouby s tenkým dříkem a podložkou

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Šrouby lícované s podložkami, které mají hlava válcová a šestihranný drážkovaný tvar. Šestihranné pohony jsou ideální pro přesné montáže a jsou obzvláště užitečné, když je prostor omezený.

Tyto šrouby jsou vynikající volbou pro panely s nezávitovými otvory. Každý šroub obsahuje integrovanou podložku, která zajišťuje bezpečné uchycení v nezávitových panelech. Tím se zátěž rovnoměrně rozloží a sníží se riziko poškození citlivých povrchů.

Poznámka: Tyto šrouby mají menší průměr dříku a nelze je utahovat pomocí utahovacího momentu doporučeného pro ekvivalentní šroub s uvedenou velikostí závitu.

  • Vyrobeno z ocel nerezavějící s úpravou odolnou vůči korozi. Nabízejí vynikající pevnost, odolnost a dlouhou životnost.
  • Oblíbená volba ve stavebnictví, průmyslových strojích a automobilových aplikacích.
  • Splňuje směrnici o strojních zařízeních 2006/42/EC (obvykle odpovídá ISO 4762)
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303 Produktová řada: SRP0163

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 73
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d1 d4 min d6 l1 025 H1 max d3 max d2 a012 Koupit
185,5207 Kč - 265,1736 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
13.2
24.0
50.0
12.0
18.0
8.0
133,595 Kč - 190,814 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
8.5
16.0
45.0
8.0
13.0
6.0
120,7397 Kč - 172,4132 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
5.5
10.0
40.0
5.0
8.5
3.7
118,9752 Kč - 169,8926 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
6.5
12.0
35.0
6.0
10.0
4.2
136,8719 Kč - 195,6033 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
8.5
16.0
50.0
8.0
13.0
6.0
113,6818 Kč - 162,3306 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
6.5
12.0
20.0
6.0
10.0
4.2
117,2107 Kč - 167,3719 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
4.5
8.0
30.0
4.0
7.0
2.8
130,3182 Kč - 186,0248 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
8.5
16.0
40.0
8.0
13.0
6.0
120,9917 Kč - 172,6653 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
8.5
16.0
25.0
8.0
13.0
6.0
113,1777 Kč - 161,5744 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
4.5
8.0
20.0
4.0
7.0
2.8
110,405 Kč - 157,5413 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
4.5
8.0
10.0
4.0
7.0
2.8
118,4711 Kč - 169,1364 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
4.5
8.0
35.0
4.0
7.0
2.8
115,4463 Kč - 164,8512 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
5.5
10.0
30.0
5.0
8.5
3.7
110,405 Kč - 157,5413 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
4.5
8.0
12.0
4.0
7.0
2.8
167,876 Kč - 239,9669 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
10.6
20.0
50.0
10.0
16.0
7.5
119,7314 Kč - 170,9008 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
4.5
8.0
40.0
4.0
7.0
2.8
173,6736 Kč - 248,0331 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
13.2
24.0
25.0
12.0
18.0
8.0
110,405 Kč - 157,5413 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
5.5
10.0
20.0
5.0
8.5
3.7
190,3099 Kč - 271,9793 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
13.2
24.0
60.0
12.0
18.0
8.0
117,4628 Kč - 167,876 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
8.5
16.0
20.0
8.0
13.0
6.0
  • z/ze 4
Šrouby s tenkým dříkem M12 24.0 ocel nerezavějící AISI 303

20759278

Cenové rozmezí
265,1736 Kč - 185,5207 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M12
  • d2 a012
    8.0
  • d3 max
    18.0
  • d4 min
    13.2
  • d6
    24.0
Šrouby s tenkým dříkem Vnitřní šestihran M8 45.0 ocel nerezavějící AISI 303

20759094

Cenové rozmezí
190,814 Kč - 133,595 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    13.0
  • d4 min
    8.5
  • d6
    16.0
Šrouby s tenkým dříkem Vnitřní šestihran M5 40.0 ocel nerezavějící AISI 303

20758912

Cenové rozmezí
172,4132 Kč - 120,7397 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    8.5
  • d4 min
    5.5
  • d6
    10.0
Šrouby s tenkým dříkem Vnitřní šestihran M6 35.0 ocel nerezavějící AISI 303

20758981

Cenové rozmezí
169,8926 Kč - 118,9752 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.0
  • d4 min
    6.5
  • d6
    12.0
Šrouby s tenkým dříkem Vnitřní šestihran M8 50.0 ocel nerezavějící AISI 303

20759100

Cenové rozmezí
195,6033 Kč - 136,8719 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    13.0
  • d4 min
    8.5
  • d6
    16.0
Šrouby s tenkým dříkem Vnitřní šestihran M6 20.0 ocel nerezavějící AISI 303

20758950

Cenové rozmezí
162,3306 Kč - 113,6818 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.0
  • d4 min
    6.5
  • d6
    12.0
Šrouby s tenkým dříkem Vnitřní šestihran M4 30.0 ocel nerezavějící AISI 303

20758813

Cenové rozmezí
167,3719 Kč - 117,2107 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.0
  • d4 min
    4.5
  • d6
    8.0
Šrouby s tenkým dříkem Vnitřní šestihran M8 40.0 ocel nerezavějící AISI 303

20759087

Cenové rozmezí
186,0248 Kč - 130,3182 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    13.0
  • d4 min
    8.5
  • d6
    16.0
Šrouby s tenkým dříkem Vnitřní šestihran M8 25.0 ocel nerezavějící AISI 303

20759056

Cenové rozmezí
172,6653 Kč - 120,9917 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    13.0
  • d4 min
    8.5
  • d6
    16.0
Šrouby s tenkým dříkem Vnitřní šestihran M4 20.0 ocel nerezavějící AISI 303

20758790

Cenové rozmezí
161,5744 Kč - 113,1777 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.0
  • d4 min
    4.5
  • d6
    8.0
Šrouby s tenkým dříkem Vnitřní šestihran M4 10.0 ocel nerezavějící AISI 303

20758769

Cenové rozmezí
157,5413 Kč - 110,405 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.0
  • d4 min
    4.5
  • d6
    8.0
Šrouby s tenkým dříkem Vnitřní šestihran M4 35.0 ocel nerezavějící AISI 303

20758820

Cenové rozmezí
169,1364 Kč - 118,4711 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.0
  • d4 min
    4.5
  • d6
    8.0
Šrouby s tenkým dříkem Vnitřní šestihran M5 30.0 ocel nerezavějící AISI 303

20758899

Cenové rozmezí
164,8512 Kč - 115,4463 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    8.5
  • d4 min
    5.5
  • d6
    10.0
Šrouby s tenkým dříkem Vnitřní šestihran M4 12.0 ocel nerezavějící AISI 303

20758776

Cenové rozmezí
157,5413 Kč - 110,405 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.0
  • d4 min
    4.5
  • d6
    8.0
Šrouby s tenkým dříkem M10 20.0 ocel nerezavějící AISI 303

20759193

Cenové rozmezí
239,9669 Kč - 167,876 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M10
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    16.0
  • d4 min
    10.6
  • d6
    20.0
Šrouby s tenkým dříkem Vnitřní šestihran M3 40.0 ocel nerezavějící AISI 303

20758837

Cenové rozmezí
170,9008 Kč - 119,7314 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.0
  • d4 min
    4.5
  • d6
    8.0
Šrouby s tenkým dříkem M12 24.0 ocel nerezavějící AISI 303

20759223

Cenové rozmezí
248,0331 Kč - 173,6736 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M12
  • d2 a012
    8.0
  • d3 max
    18.0
  • d4 min
    13.2
  • d6
    24.0
Šrouby s tenkým dříkem Vnitřní šestihran M5 20.0 ocel nerezavějící AISI 303

20758875

Cenové rozmezí
157,5413 Kč - 110,405 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    8.5
  • d4 min
    5.5
  • d6
    10.0
Šrouby s tenkým dříkem M12 24.0 ocel nerezavějící AISI 303

20759285

Cenové rozmezí
271,9793 Kč - 190,3099 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M12
  • d2 a012
    8.0
  • d3 max
    18.0
  • d4 min
    13.2
  • d6
    24.0
Šrouby s tenkým dříkem Vnitřní šestihran M8 20.0 ocel nerezavějící AISI 303

20759049

Cenové rozmezí
167,876 Kč - 117,4628 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    13.0
  • d4 min
    8.5
  • d6
    16.0