20758837
20758837
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 99 | 170,9008 Kč |
| 100 - 199 | 153,7603 Kč |
| 200 - 499 | 136,6198 Kč |
| 500 + | 119,7314 Kč |
| d1 | M3 |
|---|---|
| d2 a012 | 2.8 |
| d3 max | 7.0 |
| d4 min | 4.5 |
| d6 | 8.0 |
| H1 max | 4.0 |
| l2 025 | 6.0 |
| w1 | 1.2 |
| A/F | 3.0 |
| Drážka | Vnitřní šestihran |
| Materiál | ocel nerezavějící AISI 303 |