Šrouby lícované s podložkami, které mají hlava válcová a šestihranný drážkovaný tvar. Šestihranné pohony jsou ideální pro přesné montáže a jsou obzvláště užitečné, když je prostor omezený.
Tyto šrouby jsou vynikající volbou pro panely s nezávitovými otvory. Každý šroub obsahuje integrovanou podložku, která zajišťuje bezpečné uchycení v nezávitových panelech. Tím se zátěž rovnoměrně rozloží a sníží se riziko poškození citlivých povrchů.
Poznámka: Tyto šrouby mají menší průměr dříku a nelze je utahovat pomocí utahovacího momentu doporučeného pro ekvivalentní šroub s uvedenou velikostí závitu.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303 Produktová řada: SRP0163
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d1 | d4 min | d6 | l1 025 | H1 max | d3 max | d2 a012 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185,5207 Kč - 265,1736 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
13.2
|
24.0
|
50.0
|
12.0
|
18.0
|
8.0
|
||
| 133,595 Kč - 190,814 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
8.5
|
16.0
|
45.0
|
8.0
|
13.0
|
6.0
|
||
| 120,7397 Kč - 172,4132 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
5.5
|
10.0
|
40.0
|
5.0
|
8.5
|
3.7
|
||
| 118,9752 Kč - 169,8926 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
6.5
|
12.0
|
35.0
|
6.0
|
10.0
|
4.2
|
||
| 136,8719 Kč - 195,6033 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
8.5
|
16.0
|
50.0
|
8.0
|
13.0
|
6.0
|
||
| 113,6818 Kč - 162,3306 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
6.5
|
12.0
|
20.0
|
6.0
|
10.0
|
4.2
|
||
| 117,2107 Kč - 167,3719 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
4.5
|
8.0
|
30.0
|
4.0
|
7.0
|
2.8
|
||
| 130,3182 Kč - 186,0248 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
8.5
|
16.0
|
40.0
|
8.0
|
13.0
|
6.0
|
||
| 120,9917 Kč - 172,6653 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
8.5
|
16.0
|
25.0
|
8.0
|
13.0
|
6.0
|
||
| 113,1777 Kč - 161,5744 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
4.5
|
8.0
|
20.0
|
4.0
|
7.0
|
2.8
|
||
| 110,405 Kč - 157,5413 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
4.5
|
8.0
|
10.0
|
4.0
|
7.0
|
2.8
|
||
| 118,4711 Kč - 169,1364 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
4.5
|
8.0
|
35.0
|
4.0
|
7.0
|
2.8
|
||
| 115,4463 Kč - 164,8512 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
5.5
|
10.0
|
30.0
|
5.0
|
8.5
|
3.7
|
||
| 110,405 Kč - 157,5413 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
4.5
|
8.0
|
12.0
|
4.0
|
7.0
|
2.8
|
||
| 167,876 Kč - 239,9669 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
10.6
|
20.0
|
50.0
|
10.0
|
16.0
|
7.5
|
||
| 119,7314 Kč - 170,9008 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
4.5
|
8.0
|
40.0
|
4.0
|
7.0
|
2.8
|
||
| 173,6736 Kč - 248,0331 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
13.2
|
24.0
|
25.0
|
12.0
|
18.0
|
8.0
|
||
| 110,405 Kč - 157,5413 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
5.5
|
10.0
|
20.0
|
5.0
|
8.5
|
3.7
|
||
| 190,3099 Kč - 271,9793 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
13.2
|
24.0
|
60.0
|
12.0
|
18.0
|
8.0
|
||
| 117,4628 Kč - 167,876 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
8.5
|
16.0
|
20.0
|
8.0
|
13.0
|
6.0