Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyto šrouby s přestavitelnou výškou a kulovou vyrovnávací podložkou umožňují precizní seřízení, a tudíž přesné polohování, zarovnání nebo kalibraci předmětu. Hlavní částí těchto šroubů je sklopný mechanizmus, který umožňuje přesné seřízení úhlu na montážních platformách.
Jsou určeny pro sestavy s omezeným prostorem a lze je upravovat k dosažení optimálního výkonu a požadovaných výsledků.
Po seřízení si zachovají svou polohu, takže mohou zaručit stabilitu během provozu. To je obzvláště důležité tam, kde by mohla být sestava narušena vibracemi, vnějšími tlaky nebo změnami teploty. Běžně se používají v elektropříslušenství, obráběcích strojích a zdravotnické technice.
Materiál: ocel, ocel nerezavějící Produktová řada: , SR62120, SR62100, SR62042, SR62040
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | h2 | pro šroub | d1 | Materiál | d2 | d3 | h1 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 486,213 Kč - 1 981,6174 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
35.0
|
M5
|
25.0
|
ocel
|
5.5
|
M15x1.0
|
50.0
|
||
| 1 245,078 Kč - 1 660,187 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
63.0
|
M8
|
32.0
|
ocel
|
9.0
|
M20x1.0
|
43.0
|
||
| 1 784,8435 Kč - 2 379,6261 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
44.0
|
M16
|
58.0
|
ocel
|
17.5
|
M40x1.5
|
53.0
|
||
| 1 413,8478 Kč - 1 884,9652 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
34.0
|
M12
|
45.0
|
ocel
|
13.5
|
M30x1.5
|
41.0
|
||
| 1 646,804 Kč - 2 195,7391 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
43.0
|
M8
|
32.0
|
ocel
|
9.0
|
M20x1.0
|
63.0
|
||
| 1 501,0826 Kč - 2 001,4435 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
26.0
|
M8
|
32.0
|
ocel nerezavějící
|
9.0
|
M20x1.0
|
31.0
|
||
| 1 501,0826 Kč - 2 001,4435 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
26.0
|
M6
|
32.0
|
ocel nerezavějící
|
6.6
|
M20x1.0
|
31.0
|
||
| 1 423,2652 Kč - 1 897,6044 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
22.0
|
M6
|
25.0
|
ocel nerezavějící
|
6.6
|
M15x1.0
|
26.0
|
||
| 1 646,804 Kč - 2 195,7391 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
43.0
|
M10
|
32.0
|
ocel
|
11.0
|
M20x1.0
|
63.0
|
||
| 2 209,37 Kč - 2 945,6609 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
70.0
|
M24
|
58.0
|
ocel
|
26.0
|
M40x1.5
|
102.0
|
||
| 1 847,791 Kč - 2 463,6391 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
54.0
|
M12
|
45.0
|
ocel
|
13.5
|
M30x1.5
|
79.0
|
||
| 1 847,791 Kč - 2 463,6391 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
54.0
|
M10
|
45.0
|
ocel
|
11.0
|
M30x1.5
|
79.0
|
||
| 1 413,8478 Kč - 1 884,9652 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
34.0
|
M10
|
45.0
|
ocel
|
11.0
|
M30x1.5
|
41.0
|
||
| 1 347,6783 Kč - 1 796,7391 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
22.0
|
M6
|
25.0
|
ocel
|
6.6
|
M15x1.0
|
26.0
|
||
| 1 518,9261 Kč - 2 025,2348 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
34.0
|
M16
|
45.0
|
ocel
|
17.5
|
M30x1.5
|
41.0
|
||
| 1 256,9739 Kč - 1 676,0478 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
26.0
|
M8
|
32.0
|
ocel
|
9.0
|
M20x1.0
|
31.0
|
||
| 1 697,113 Kč - 2 262,6522 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
44.0
|
M20
|
58.0
|
ocel
|
22.0
|
M40x1.5
|
53.0
|
||
| 2 010,613 Kč - 2 680,7348 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
50.0
|
M24
|
70.0
|
ocel
|
26.0
|
M50x1.5
|
60.0
|
||
| 1 555,6044 Kč - 2 074,0565 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
44.0
|
M24
|
58.0
|
ocel
|
26.0
|
M40x1.5
|
53.0
|
||
| 2 010,613 Kč - 2 680,7348 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
50.0
|
M30
|
70.0
|
ocel
|
33.0
|
M50x1.5
|
60.0
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi