20200978
20200978
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 4 | 2 195,7391 Kč |
5 - 9 | 1 976,1652 Kč |
10 - 19 | 1 866,3783 Kč |
20 + | 1 646,804 Kč |
pro šroub | M10 |
---|---|
h1 | 63.0 |
h2 | 43.0 |
h3 | 20.0 |
d1 | 32.0 |
d2 | 11.0 |
d3 | M20x1.0 |
a | 4° |
Max. zatížení se šroubem (kN) | 37.9 |
Max. zatížení bez šroubu (kN) | 65.0 |
Materiál | ocel |