20201272
20201272
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 4 | 2 195,7391 Kč |
| 5 - 9 | 1 976,1652 Kč |
| 10 - 19 | 1 866,3783 Kč |
| 20 + | 1 646,804 Kč |
| pro šroub | M8 |
|---|---|
| h1 | 63.0 |
| h2 | 43.0 |
| h3 | 20.0 |
| d1 | 32.0 |
| d2 | 9.0 |
| d3 | M20x1.0 |
| a | 4° |
| Max. zatížení se šroubem (kN) | 48.0 |
| Max. zatížení bez šroubu (kN) | 65.0 |
| Materiál | ocel |