20200985
20200985
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 4 | 2 463,6391 Kč |
| 5 - 9 | 2 217,30 Kč |
| 10 - 19 | 2 094,1304 Kč |
| 20 + | 1 847,791 Kč |
| pro šroub | M10 |
|---|---|
| h1 | 79.0 |
| h2 | 54.0 |
| h3 | 25.0 |
| d1 | 45.0 |
| d2 | 11.0 |
| d3 | M30x1.5 |
| a | 4° |
| Max. zatížení se šroubem (kN) | 92.9 |
| Max. zatížení bez šroubu (kN) | 120.0 |
| Materiál | ocel |