20201036
20201036
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 4 | 2 945,6609 Kč |
| 5 - 9 | 2 650,9957 Kč |
| 10 - 19 | 2 503,787 Kč |
| 20 + | 2 209,37 Kč |
| pro šroub | M24 |
|---|---|
| h1 | 102.0 |
| h2 | 70.0 |
| h3 | 32.0 |
| d1 | 58.0 |
| d2 | 26.0 |
| d3 | M40x1.5 |
| a | 4° |
| Max. zatížení se šroubem (kN) | 37.0 |
| Max. zatížení bez šroubu (kN) | 210.0 |
| Materiál | ocel |