20200558
20200558
Množství | Jednotková cena |
---|
pro šroub | M30 |
---|---|
h1 | 60.0 |
h2 | 50.0 |
d1 | 70.0 |
d2 | 33.0 |
d3 | M50x1.5 |
a | 4° |
Max. zatížení se šroubem (kN) | 53.0 |
Max. zatížení bez šroubu (kN) | 330.0 |
Materiál | ocel |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku