Menu Vyhledávání

Šrouby s osazením – s válcovou hlavou

Skladem

Tato řada šroubů s osazením má válcovou hlavu s vnitřním šestihranem či torx nebo plochou drážkou.

  • Šestihran je ideální pro přesnou montáž a ideálně se používají tam, kde je k dispozici menší plocha.
  • Drážka Torx nabízí přesné a rychlé umístění utahovacího nástroje a přenáší utahovací moment při menším potřebném přítlaku.
  • Ploché drážky jsou pro standardní šroubováky a vyžadují menší tlak než drážky zapuštěné.

Jsou vyrobeny z austenitické nerezavějící oceli nebo z titanu, což jsou materiály, které se vyznačují dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností. Tyto materiály jsou také oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.
  • Jsou vyrobeny z austenitické nerezavějící oceli nebo z titanu, což jsou materiály, které se vyznačují dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností.
  • Materiál je oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303, ocel nerezavějící AISI 316, Ocel nerezavějící AISI 416, Titan třídy G2, Titan třídy G5 Barva: , černá Produktová řada: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 1 669
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d2 d1+0|-0.025 l1 005 00 Materiál l2 Drážka d3 Koupit
293,93 Kč - 489,801 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
10.0
45.0
Titan třídy G5
12.0
Vnitřní šestihran
14.0
281,827 Kč - 469,547 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
10.0
50.0
Titan třídy G2
12.0
Vnitřní šestihran
14.0
293,93 Kč - 489,801 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
16.0
75.0
ocel nerezavějící AISI 303
18.0
Drážka Torx
24.0
296,647 Kč - 494,247 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
16.0
45.0
ocel nerezavějící AISI 316
18.0
Drážka Torx
24.0
107,939 Kč - 180,063 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
10.0
45.0
ocel nerezavějící AISI 303
12.0
Drážka Torx
14.0
365,807 Kč - 609,843 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
10.0
100.0
Titan třídy G2
12.0
Vnitřní šestihran
14.0
337,649 Kč - 562,666 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
10.0
55.0
Titan třídy G5
12.0
Vnitřní šestihran
14.0
181,051 Kč - 301,834 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
10.0
80.0
ocel nerezavějící AISI 316
12.0
Drážka Torx
14.0
247,988 Kč - 413,478 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
16.0
30.0
ocel nerezavějící AISI 316
18.0
Drážka Torx
24.0
296,647 Kč - 494,247 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
16.0
55.0
ocel nerezavějící AISI 316
18.0
Drážka Torx
24.0
423,852 Kč - 706,42 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
10.0
90.0
Titan třídy G5
12.0
Vnitřní šestihran
14.0
501,163 Kč - 835,354 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
20.0
65.0
ocel nerezavějící AISI 316
22.0
Drážka Torx
30.0
149,929 Kč - 249,964 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
6.0
70.0
ocel nerezavějící AISI 316
6.0
Drážka Torx
10.0
71,136 Kč - 118,56 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
8.0
5.0
ocel nerezavějící AISI 316
11.0
Drážka Torx
12.0
89,414 Kč - 149,188 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
10.0
18.0
ocel nerezavějící AISI 316
12.0
Drážka Torx
14.0
632,073 Kč - 1 053,455 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
20.0
100.0
ocel nerezavějící AISI 316
22.0
Drážka Torx
30.0
289,978 Kč - 483,379 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
10.0
60.0
Titan třídy G2
12.0
Vnitřní šestihran
14.0
62,738 Kč - 104,481 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
5.0
40.0
ocel nerezavějící AISI 316
5.0
Drážka Torx
8.0
166,231 Kč - 276,887 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
12.0
100.0
ocel nerezavějící AISI 303
16.0
Vnitřní šestihran
20.0
321,594 Kč - 535,99 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
20.0
30.0
ocel nerezavějící AISI 303
22.0
Vnitřní šestihran
30.0
  • z/ze 84
Šrouby s osazením Hlava válcová M8 10.0 45.0 Titan třídy G5

20250041

Cenové rozmezí
489,801 Kč - 293,93 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    45.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M8 10.0 50.0 Titan třídy G2

20249854

Cenové rozmezí
469,547 Kč - 281,827 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    50.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M12 16.0 75.0 ocel nerezavějící AISI 303

20248543

Cenové rozmezí
489,801 Kč - 293,93 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    75.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M12 16.0 45.0 ocel nerezavějící AISI 316

20249502

Cenové rozmezí
494,247 Kč - 296,647 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    45.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M8 10.0 45.0 ocel nerezavějící AISI 303

20248277

Cenové rozmezí
180,063 Kč - 107,939 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    45.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M8 10.0 100.0 Titan třídy G2

20249922

Cenové rozmezí
609,843 Kč - 365,807 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    100.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M8 10.0 55.0 Titan třídy G5

20250065

Cenové rozmezí
562,666 Kč - 337,649 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    55.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M8 10.0 80.0 ocel nerezavějící AISI 316

20249328

Cenové rozmezí
301,834 Kč - 181,051 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    80.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M12 16.0 30.0 ocel nerezavějící AISI 316

20249472

Cenové rozmezí
413,478 Kč - 247,988 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    30.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M12 16.0 55.0 ocel nerezavějící AISI 316

20249526

Cenové rozmezí
494,247 Kč - 296,647 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    55.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M8 10.0 90.0 Titan třídy G5

20250119

Cenové rozmezí
706,42 Kč - 423,852 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    90.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M16 20.0 65.0 ocel nerezavějící AISI 316

20249670

Cenové rozmezí
835,354 Kč - 501,163 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    65.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M5 6.0 70.0 ocel nerezavějící AISI 316

20249076

Cenové rozmezí
249,964 Kč - 149,929 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    70.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M6 8.0 5.0 ocel nerezavějící AISI 316

20249120

Cenové rozmezí
118,56 Kč - 71,136 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    5.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M8 10.0 18.0 ocel nerezavějící AISI 316

20249274

Cenové rozmezí
149,188 Kč - 89,414 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    18.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M16 20.0 100.0 ocel nerezavějící AISI 316

20249724

Cenové rozmezí
1 053,455 Kč - 632,073 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    100.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M8 10.0 60.0 Titan třídy G2

20249878

Cenové rozmezí
483,379 Kč - 289,978 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    60.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M4 5.0 40.0 ocel nerezavějící AISI 316

20248932

Cenové rozmezí
104,481 Kč - 62,738 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    40.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M10 12.0 100.0 ocel nerezavějící AISI 303

20231392

Cenové rozmezí
276,887 Kč - 166,231 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    100.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M16 20.0 30.0 ocel nerezavějící AISI 303

20231545

Cenové rozmezí
535,99 Kč - 321,594 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    30.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0