Menu Vyhledávání

Šrouby s osazením – s válcovou hlavou

Skladem

Tato řada šroubů s osazením má válcovou hlavu s vnitřním šestihranem či torx nebo plochou drážkou.

  • Šestihran je ideální pro přesnou montáž a ideálně se používají tam, kde je k dispozici menší plocha.
  • Drážka Torx nabízí přesné a rychlé umístění utahovacího nástroje a přenáší utahovací moment při menším potřebném přítlaku.
  • Ploché drážky jsou pro standardní šroubováky a vyžadují menší tlak než drážky zapuštěné.

Jsou vyrobeny z austenitické nerezavějící oceli nebo z titanu, což jsou materiály, které se vyznačují dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností. Tyto materiály jsou také oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.
  • Jsou vyrobeny z austenitické nerezavějící oceli nebo z titanu, což jsou materiály, které se vyznačují dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností.
  • Materiál je oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303, ocel nerezavějící AISI 316, Ocel nerezavějící AISI 416, Titan třídy G2, Titan třídy G5 Barva: , černá Produktová řada: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 1 669
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d2 d1+0|-0.025 l1 005 00 Materiál l2 Drážka d3 Koupit
51,623 Kč - 86,203 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
5.0
30.0
ocel nerezavějící AISI 303
5.0
Drážka Torx
8.0
103,74 Kč - 172,90 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
10.0
25.0
ocel nerezavějící AISI 316
12.0
Drážka Torx
14.0
80,769 Kč - 134,615 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
6.0
10.0
ocel nerezavějící AISI 316
6.0
Drážka Torx
10.0
109,915 Kč - 183,027 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
8.0
25.0
ocel nerezavějící AISI 316
11.0
Drážka Torx
12.0
107,939 Kč - 180,063 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
12.0
20.0
ocel nerezavějící AISI 303
16.0
Drážka Torx
20.0
158,574 Kč - 264,29 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
12.0
30.0
ocel nerezavějící AISI 316
16.0
Drážka Torx
20.0
115,102 Kč - 191,919 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
12.0
10.0
ocel nerezavějící AISI 316
16.0
Drážka Torx
20.0
58,045 Kč - 96,577 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
8.0
6.0
ocel nerezavějící AISI 303
11.0
Hlava s drážkou
12.0
74,594 Kč - 124,488 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
10.0
12.0
ocel nerezavějící AISI 303
12.0
Hlava s drážkou
14.0
52,611 Kč - 87,685 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
5.0
10.0
ocel nerezavějící AISI 316
5.0
Vnitřní šestihran
8.0
62,738 Kč - 104,481 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
5.0
30.0
ocel nerezavějící AISI 316
5.0
Vnitřní šestihran
8.0
124,982 Kč - 208,468 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
8.0
50.0
ocel nerezavějící AISI 316
11.0
Vnitřní šestihran
12.0
84,721 Kč - 141,284 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
8.0
16.0
ocel nerezavějící AISI 316
11.0
Vnitřní šestihran
12.0
100,282 Kč - 166,972 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
12.0
10.0
ocel nerezavějící AISI 303
16.0
Hlava s drážkou
20.0
62,738 Kč - 104,481 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
5.0
20.0
ocel nerezavějící AISI 316
5.0
Vnitřní šestihran
8.0
108,433 Kč - 180,557 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
12.0
16.0
ocel nerezavějící AISI 303
16.0
Hlava s drážkou
20.0
68,666 Kč - 114,361 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
10.0
8.0
ocel nerezavějící AISI 303
11.0
Vnitřní šestihran
14.0
74,594 Kč - 124,488 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
10.0
12.0
ocel nerezavějící AISI 303
12.0
Vnitřní šestihran
14.0
75,829 Kč - 126,217 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
6.0
16.0
ocel nerezavějící AISI 316
6.0
Drážka Torx
10.0
88,673 Kč - 147,953 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
6.0
20.0
ocel nerezavějící AISI 316
6.0
Drážka Torx
10.0
  • z/ze 84
Šrouby s osazením Hlava válcová M4 5.0 30.0 ocel nerezavějící AISI 303

20234331

Cenové rozmezí
86,203 Kč - 51,623 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    30.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M8 10.0 25.0 ocel nerezavějící AISI 316

20234065

Cenové rozmezí
172,90 Kč - 103,74 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    25.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M5 6.0 10.0 ocel nerezavějící AISI 316

20234904

Cenové rozmezí
134,615 Kč - 80,769 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M6 8.0 25.0 ocel nerezavějící AISI 316

20235048

Cenové rozmezí
183,027 Kč - 109,915 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    25.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M10 12.0 20.0 ocel nerezavějící AISI 303

20234683

Cenové rozmezí
180,063 Kč - 107,939 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    20.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M10 12.0 30.0 ocel nerezavějící AISI 316

20235246

Cenové rozmezí
264,29 Kč - 158,574 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    30.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M10 12.0 10.0 ocel nerezavějící AISI 316

20234119

Cenové rozmezí
191,919 Kč - 115,102 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M6 8.0 6.0 ocel nerezavějící AISI 303

20232085

Cenové rozmezí
96,577 Kč - 58,045 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    6.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M8 10.0 12.0 ocel nerezavějící AISI 303

20232184

Cenové rozmezí
124,488 Kč - 74,594 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    12.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M4 5.0 10.0 ocel nerezavějící AISI 316

20233112

Cenové rozmezí
87,685 Kč - 52,611 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M4 5.0 30.0 ocel nerezavějící AISI 316

20233167

Cenové rozmezí
104,481 Kč - 62,738 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    30.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M6 8.0 50.0 ocel nerezavějící AISI 316

20233341

Cenové rozmezí
208,468 Kč - 124,982 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    50.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M6 8.0 16.0 ocel nerezavějící AISI 316

20233297

Cenové rozmezí
141,284 Kč - 84,721 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M10 12.0 10.0 ocel nerezavějící AISI 303

20232214

Cenové rozmezí
166,972 Kč - 100,282 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M4 5.0 20.0 ocel nerezavějící AISI 316

20233143

Cenové rozmezí
104,481 Kč - 62,738 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    20.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M10 12.0 16.0 ocel nerezavějící AISI 303

20232238

Cenové rozmezí
180,557 Kč - 108,433 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M6 10.0 8.0 ocel nerezavějící AISI 303

20235741

Cenové rozmezí
114,361 Kč - 68,666 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    8.0
  • d2
    M6
  • d3
    14.0
  • l2
    11.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M8 10.0 12.0 ocel nerezavějící AISI 303

20235796

Cenové rozmezí
124,488 Kč - 74,594 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    12.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M5 6.0 16.0 ocel nerezavějící AISI 316

20233853

Cenové rozmezí
126,217 Kč - 75,829 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M5 6.0 20.0 ocel nerezavějící AISI 316

20234935

Cenové rozmezí
147,953 Kč - 88,673 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    20.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0