20249724
20249724
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 99 | 1 053,455 Kč |
| 100 - 199 | 948,233 Kč |
| 200 - 499 | 842,764 Kč |
| 500 - 999 | 737,542 Kč |
| 1000 + | 632,073 Kč |
| d1+0|-0.025 | 20.0 |
|---|---|
| l1 005 00 | 100.0 |
| d2 | M16 |
| d3 | 30.0 |
| l2 | 22.0 |
| h1 | 14.0 |
| TX Size | TX-70 |
| Drážka | Drážka Torx |
| Materiál | ocel nerezavějící AISI 316 |
| Celní nomenklatura | 7318156290 |
| Povrchová úprava | černěno |