Menu Vyhledávání

Šrouby s osazením Hlava válcová M16 20.0 65.0 ocel nerezavějící AISI 316

Šrouby s osazením, válcovou hlavou a šestihrannou drážkou. Průměr osazení je větší než závitová část šroubu. Lze je používat místo montážních čepů, kolíků, kloubů, hřídelí nebo tam, kde je nutný posuvný pohyb.
Nové objednací číslo:

20249670

Staré objednací číslo:

20249670

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 99 835,354 Kč
100 - 199 751,868 Kč
200 - 499 668,382 Kč
500 - 999 584,649 Kč
1000 + 501,163 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

835,35 Kč

1 x 835,354 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1+0|-0.025 20.0
l1 005 00 65.0
d2 M16
d3 30.0
l2 22.0
h1 14.0
TX Size TX-70
Drážka Drážka Torx
Materiál ocel nerezavějící AISI 316
Celní nomenklatura 7318156290
Povrchová úprava černěno

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás