Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tato řada šroubů s osazením má válcovou hlavu s vnitřním šestihranem či torx nebo plochou drážkou.
Jsou vyrobeny z austenitické nerezavějící oceli nebo z titanu, což jsou materiály, které se vyznačují dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností. Tyto materiály jsou také oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303, ocel nerezavějící AISI 316, Ocel nerezavějící AISI 416, Titan třídy G2, Titan třídy G5 Barva: , černá Produktová řada: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d2 | d1+0|-0.025 | l1 005 00 | Materiál | l2 | Drážka | d3 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195,377 Kč - 325,546 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
6.0
|
80.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
6.0
|
Drážka Torx
|
10.0
|
||
| 45,448 Kč - 75,829 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
4.0
|
12.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
4.0
|
Drážka Torx
|
6.0
|
||
| 66,937 Kč - 111,644 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
8.0
|
7.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
11.0
|
Drážka Torx
|
12.0
|
||
| 164,008 Kč - 273,429 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
10.0
|
12.0
|
Titan třídy G2
|
12.0
|
Vnitřní šestihran
|
14.0
|
||
| 208,468 Kč - 347,529 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
10.0
|
25.0
|
Titan třídy G2
|
12.0
|
Vnitřní šestihran
|
14.0
|
||
| 48,659 Kč - 81,016 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
4.0
|
12.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
4.0
|
Drážka Torx
|
6.0
|
||
| 196,859 Kč - 328,016 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
10.0
|
12.0
|
Titan třídy G5
|
12.0
|
Vnitřní šestihran
|
14.0
|
||
| 293,93 Kč - 489,801 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
10.0
|
45.0
|
Titan třídy G5
|
12.0
|
Vnitřní šestihran
|
14.0
|
||
| 209,95 Kč - 349,999 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
16.0
|
25.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
18.0
|
Vnitřní šestihran
|
24.0
|
||
| 339,625 Kč - 566,124 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
16.0
|
75.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
18.0
|
Vnitřní šestihran
|
24.0
|
||
| 118,313 Kč - 197,106 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
10.0
|
35.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
12.0
|
Drážka Torx
|
14.0
|
||
| 80,769 Kč - 134,615 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
6.0
|
14.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
6.0
|
Drážka Torx
|
10.0
|
||
| 596,999 Kč - 994,916 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M16
|
20.0
|
70.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
22.0
|
Drážka Torx
|
30.0
|
||
| 71,136 Kč - 118,56 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
8.0
|
7.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
11.0
|
Drážka Torx
|
12.0
|
||
| 124,982 Kč - 208,468 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
8.0
|
55.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
11.0
|
Drážka Torx
|
12.0
|
||
| 222,053 Kč - 370,006 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
16.0
|
25.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
18.0
|
Drážka Torx
|
24.0
|
||
| 144,001 Kč - 239,837 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
10.0
|
65.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
12.0
|
Drážka Torx
|
14.0
|
||
| 189,696 Kč - 316,16 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
10.0
|
90.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
12.0
|
Drážka Torx
|
14.0
|
||
| 110,903 Kč - 185,003 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
8.0
|
35.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
11.0
|
Drážka Torx
|
12.0
|
||
| 206,492 Kč - 344,071 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
6.0
|
80.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
6.0
|
Drážka Torx
|
10.0
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi