Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20249502
20249502
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 99 | 509,0744 Kč |
| 100 - 199 | 458,1924 Kč |
| 200 - 499 | 407,3104 Kč |
| 500 - 999 | 356,4284 Kč |
| 1000 + | 305,5464 Kč |
| d1+0|-0.025 | 16.0 |
|---|---|
| l1 005 00 | 45.0 |
| d2 | M12 |
| d3 | 24.0 |
| l2 | 18.0 |
| h1 | 11.0 |
| TX Size | TX-60 |
| Drážka | Drážka Torx |
| Materiál | ocel nerezavějící AISI 316 |
| Celní nomenklatura | 7318156290 |
| Povrchová úprava | černěno |