Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyto pružinové pístky s kuličkou a drážkou se používají k polohování, vyvíjení tlaku a zvedání. Skládají se ze tří částí: tělo se závitem, kulička z nerezavějící oceli a pružinový mechanizmus. Pružina poskytuje sílu, která drží pístek buď v roztažené nebo stlačené poloze.
Drážka usnadňuje seřízení a přesné umístnění, a umožňuje tak přesně doladit roztažení a stlačení pístku podle aktuální potřeby. Kulička z nerezavějící oceli je sice upřednostňována díky své vynikající odolnosti vůči korozi, zajišťuje však také spolehlivost a dlouhou životnost i v náročném prostředí. Kulička z nerezavějící oceli navíc umožňuje hladký pohyb, což snižuje míru tření a opotřebení.
Mají snadnou montáž i použití a jsou určeny pro vysoké zatížení. Díky závitu se snadno integrují do stávajících systémů nebo budov. Mají teplotní odolnost až 250 C. Tyto pružinové pístky nacházejí široké uplatnění v různých oborech, včetně zdravotnictví, optiky, ortopedie, konstrukce strojů a příslušenství, osvětlení a elektronických komponentů, a to díky jejich odolnosti a všestrannosti.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303, Ocel černěná Produktová řada: SR32100
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | l1 | Zatížení pružiny F1 (N) | Materiál | Posun s1 | s pružinou | d1 | d2 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23,712 Kč - 36,556 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
9.0
|
8.5
|
Ocel černěná
|
0.8
|
Normal
|
M4
|
2.5
|
||
| 30,134 Kč - 46,189 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.0
|
3.0
|
Ocel černěná
|
0.4
|
Normal
|
M3
|
1.5
|
||
| 89,167 Kč - 137,085 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
24.0
|
41.0
|
Ocel černěná
|
3.5
|
Normal
|
M16
|
10.0
|
||
| 139,802 Kč - 215,137 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
30.0
|
56.0
|
Ocel černěná
|
4.5
|
Normal
|
M20
|
12.0
|
||
| 27,417 Kč - 41,99 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
14.0
|
19.0
|
Ocel černěná
|
1.0
|
Increased
|
M6
|
3.5
|
||
| 62,985 Kč - 96,824 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
22.0
|
61.0
|
Ocel černěná
|
2.5
|
Increased
|
M12
|
8.0
|
||
| 32,357 Kč - 49,894 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16.0
|
18.0
|
Ocel černěná
|
1.5
|
Normal
|
M8
|
4.5
|
||
| 23,712 Kč - 36,556 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
14.0
|
11.0
|
Ocel černěná
|
1.0
|
Normal
|
M6
|
3.5
|
||
| 35,321 Kč - 54,34 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
19.0
|
24.0
|
Ocel černěná
|
2.0
|
Normal
|
M10
|
6.0
|
||
| 23,712 Kč - 36,556 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
12.0
|
8.0
|
Ocel černěná
|
0.9
|
Normal
|
M5
|
3.0
|
||
| 152,152 Kč - 233,909 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
22.0
|
61.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
2.5
|
Increased
|
M12
|
8.0
|
||
| 46,6322 Kč - 62,2603 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.0
|
6.4
|
Ocel černěná
|
0.4
|
Increased
|
M3
|
1.5
|
||
| 107,1281 Kč - 142,6694 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
9.0
|
12.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
0.8
|
Increased
|
M4
|
2.5
|
||
| 162,3306 Kč - 216,2727 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.0
|
1.6
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
0.3
|
Increased
|
M2
|
1.0
|
||
| 119,2273 Kč - 158,8016 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.0
|
6.4
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
0.4
|
Increased
|
M3
|
1.5
|
||
| 131,3264 Kč - 174,9339 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.0
|
1.6
|
Ocel černěná
|
0.3
|
Increased
|
M2
|
1.0
|
||
| 126,7893 Kč - 169,1364 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.0
|
0.8
|
Ocel černěná
|
0.3
|
Normal
|
M2
|
1.0
|
||
| 37,3058 Kč - 49,657 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
9.0
|
12.0
|
Ocel černěná
|
0.8
|
Increased
|
M4
|
2.5
|
||
| 79,287 Kč - 122,018 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.0
|
3.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
0.4
|
Normal
|
M3
|
1.5
|
||
| 239,343 Kč - 368,03 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
30.0
|
56.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
4.5
|
Normal
|
M20
|
12.0
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi