20760878
20760878
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 19 | 49,657 Kč |
| 20 - 49 | 44,6157 Kč |
| 50 - 99 | 42,095 Kč |
| 100 + | 37,3058 Kč |
| s pružinou | Zvýšený |
|---|---|
| d1 | M4 |
| d2 | 2.5 |
| l1 | 9.0 |
| Posun s1 | 0.8 |
| Zatížení pružiny F1 (N) | 12.0 |
| Zatížení pružiny F2 (N) | 18.0 |
| A/F | 0.60 |
| Hmotnost (g) | 0.4 |
| Materiál | Ocel černěná |