20760847
20760847
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 19 | 169,1364 Kč |
| 20 - 49 | 152,2479 Kč |
| 50 - 99 | 143,6777 Kč |
| 100 + | 126,7893 Kč |
| s pružinou | Normální |
|---|---|
| d1 | M2 |
| d2 | 1.0 |
| l1 | 4.0 |
| Posun s1 | 0.3 |
| Zatížení pružiny F1 (N) | 0.8 |
| Zatížení pružiny F2 (N) | 1.5 |
| A/F | 0.25 |
| Hmotnost (g) | 0.1 |
| Materiál | Ocel černěná |