Menu Vyhledávání

Pístky pružinové M2 1.0 4.0 ocel nerezavějící AISI 303

This Spring Plunger features a slot and a ball. It is designed to provide secure engagement, indexing or pressure application. Its ball and slot design keeps the plunger from accidentally moving out of position.
Nové objednací číslo:

20760885

Staré objednací číslo:

20760885

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 19 216,2727 Kč
20 - 49 194,595 Kč
50 - 99 183,7562 Kč
100 + 162,3306 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

216,27 Kč

1 x 216,2727 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
s pružinou Increased
d1 M2
d2 1.0
l1 4.0
Posun s1 0.3
Zatížení pružiny F1 (N) 1.6
Zatížení pružiny F2 (N) 2.0
A/F 0.25
Hmotnost (g) 0.1
Materiál ocel nerezavějící AISI 303

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás