Menu Vyhledávání

Pístky pružinové M3 1.5 7.0 ocel nerezavějící AISI 303

Tyto pružinové pístky obsahují drážku a kuličku. Jsou určeny k přesnému polohování, aretaci a zajišťování. Provedení s kuličkou a drážkou zajišťuje, aby se pístek samovolně neposunul. Odolávají teplotám až do 250 °C a jsou vyrobeny z nerezavějící oceli.
Nové objednací číslo:

20253370

Staré objednací číslo:

20253370

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 19 122,018 Kč
20 - 49 109,915 Kč
50 - 99 103,74 Kč
100 - 499 91,637 Kč
500 + 79,287 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

122,02 Kč

1 x 122,018 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
s pružinou Normální
d1 M3
d2 1.5
l1 7.0
Posun s1 0.4
Zatížení pružiny F1 (N) 3.0
Zatížení pružiny F2 (N) 4.5
A/F 0.4
Hmotnost (g) 0.2
Materiál ocel nerezavějící AISI 303

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás