Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20760892
20760892
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 19 | 158,8016 Kč |
20 - 49 | 142,9215 Kč |
50 - 99 | 135,1074 Kč |
100 + | 119,2273 Kč |
s pružinou | Increased |
---|---|
d1 | M3 |
d2 | 1.5 |
l1 | 7.0 |
Posun s1 | 0.4 |
Zatížení pružiny F1 (N) | 6.4 |
Zatížení pružiny F2 (N) | 9.5 |
A/F | 0.40 |
Hmotnost (g) | 0.3 |
Materiál | ocel nerezavějící AISI 303 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi