20760861
20760861
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 19 | 62,2603 Kč |
| 20 - 49 | 55,9587 Kč |
| 50 - 99 | 52,9339 Kč |
| 100 + | 46,6322 Kč |
| s pružinou | Zvýšený |
|---|---|
| d1 | M3 |
| d2 | 1.5 |
| l1 | 7.0 |
| Posun s1 | 0.4 |
| Zatížení pružiny F1 (N) | 6.4 |
| Zatížení pružiny F2 (N) | 9.5 |
| A/F | 0.40 |
| Hmotnost (g) | 0.3 |
| Materiál | Ocel černěná |