Menu Vyhledávání

Šrouby s nízkoprofilovou válcovou hlavou - PEEK

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Šrouby s válcovou hlavou s nízkým profilem jsou vyrobené z PEEK a poskytují výjimečnou mechanickou pevnost, chemickou odolnost a tepelnou stabilitu.

Nízký profil je ideální pro sestavy, které vyžadují minimální vůli a zároveň zajišťují efektivní upevění.

Zachovává si svou strukturální integritu a výkon při teplotách až do 260 C. To z něj činí ideální produkt pro použití ve zdravotnickém, elektrotechnickém a automobilovém sektoru. Materiál: PEEK Barva: béžová Produktová řada: SRK0085, SRK0087

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 54
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d2 d1 Typ hlavy h1 l2 Rozměr drážky l1 ±0.2 Koupit
33,2727 Kč - 41,5909 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.5
M5
Hlava s vnitřním šestihranem
3.65
1.6
3.0
10.0
22,6859 Kč - 28,4834 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0
M4
Torx Head
3.10
1.4
TX-20
10.0
48,1446 Kč - 60,2438 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0
M6
Hlava s vnitřním šestihranem
4.40
2.0
4.0
25.0
38,5661 Kč - 48,1446 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0
M6
Hlava s vnitřním šestihranem
4.40
2.0
4.0
16.0
21,6776 Kč - 27,2231 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.5
M3
Torx Head
2.40
1.0
TX-10
10.0
23,9462 Kč - 29,7438 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0
M4
Torx Head
3.10
1.4
TX-20
12.0
22,6859 Kč - 28,4834 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.5
M3
Torx Head
2.40
1.0
TX-10
12.0
41,3388 Kč - 51,9256 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0
M6
Torx Head
4.40
2.0
TX-30
20.0
28,9876 Kč - 36,2975 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0
M4
Hlava s vnitřním šestihranem
3.10
1.4
2.5
16.0
35,7933 Kč - 44,8677 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0
M6
Hlava s vnitřním šestihranem
4.40
2.0
4.0
12.0
19,157 Kč - 23,9462 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.5
M3
Torx Head
2.40
1.0
TX-10
6.0
47,1363 Kč - 58,9834 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.5
M5
Hlava s vnitřním šestihranem
3.65
1.6
3.0
25.0
38,5661 Kč - 48,1446 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.5
M5
Torx Head
3.65
1.6
TX-25
20.0
40,3305 Kč - 50,1611 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.5
M5
Torx Head
3.65
1.6
TX-25
25.0
24,9545 Kč - 31,2562 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0
M4
Hlava s vnitřním šestihranem
3.10
1.4
2.5
8.0
35,7933 Kč - 44,8677 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0
M4
Hlava s vnitřním šestihranem
3.10
1.4
2.5
10.0
25,2066 Kč - 31,5082 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.5
M3
Torx Head
2.40
1.0
TX-10
16.0
31,2562 Kč - 39,0702 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0
M4
Hlava s vnitřním šestihranem
3.10
1.4
2.5
20.0
27,4752 Kč - 34,2809 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0
M4
Hlava s vnitřním šestihranem
3.10
1.4
2.5
12.0
29,2396 Kč - 36,2975 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0
M4
Torx Head
3.10
1.4
TX-20
20.0
  • z/ze 3
Šrouby se šestihrannou hlavou Hlava s vnitřním šestihranem M5 10.0 8.5 PEEK béžová

20834845

Cenové rozmezí
41,5909 Kč - 33,2727 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    8.5
  • h1
    3.65
  • l2
    1.6
Šrouby se šestihrannou hlavou Torx Head M4 10.0 7.0 PEEK béžová

20834517

Cenové rozmezí
28,4834 Kč - 22,6859 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    7.0
  • h1
    3.10
  • l2
    1.4
Šrouby se šestihrannou hlavou Hlava s vnitřním šestihranem M6 25.0 10.0 PEEK béžová

20834944

Cenové rozmezí
60,2438 Kč - 48,1446 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    10.0
  • h1
    4.40
  • l2
    2.0
Šrouby se šestihrannou hlavou Hlava s vnitřním šestihranem M6 16.0 10.0 PEEK béžová

20834920

Cenové rozmezí
48,1446 Kč - 38,5661 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    16.0
  • d2
    10.0
  • h1
    4.40
  • l2
    2.0
Šrouby se šestihrannou hlavou Torx Head M3 10.0 5.5 PEEK béžová

20834456

Cenové rozmezí
27,2231 Kč - 21,6776 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    5.5
  • h1
    2.40
  • l2
    1.0
Šrouby se šestihrannou hlavou Torx Head M4 12.0 7.0 PEEK béžová

20834524

Cenové rozmezí
29,7438 Kč - 23,9462 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    7.0
  • h1
    3.10
  • l2
    1.4
Šrouby se šestihrannou hlavou Torx Head M3 12.0 5.5 PEEK béžová

20834463

Cenové rozmezí
28,4834 Kč - 22,6859 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    5.5
  • h1
    2.40
  • l2
    1.0
Šrouby se šestihrannou hlavou Torx Head M6 20.0 10.0 PEEK béžová

20834661

Cenové rozmezí
51,9256 Kč - 41,3388 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    10.0
  • h1
    4.40
  • l2
    2.0
Šrouby se šestihrannou hlavou Hlava s vnitřním šestihranem M4 16.0 7.0 PEEK béžová

20834807

Cenové rozmezí
36,2975 Kč - 28,9876 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    16.0
  • d2
    7.0
  • h1
    3.10
  • l2
    1.4
Šrouby se šestihrannou hlavou Hlava s vnitřním šestihranem M6 12.0 10.0 PEEK béžová

20834913

Cenové rozmezí
44,8677 Kč - 35,7933 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    10.0
  • h1
    4.40
  • l2
    2.0
Šrouby se šestihrannou hlavou Torx Head M3 6.0 5.5 PEEK béžová

20834432

Cenové rozmezí
23,9462 Kč - 19,157 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    6.0
  • d2
    5.5
  • h1
    2.40
  • l2
    1.0
Šrouby se šestihrannou hlavou Hlava s vnitřním šestihranem M5 25.0 8.5 PEEK béžová

20834883

Cenové rozmezí
58,9834 Kč - 47,1363 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    8.5
  • h1
    3.65
  • l2
    1.6
Šrouby se šestihrannou hlavou Torx Head M5 20.0 8.5 PEEK béžová

20834609

Cenové rozmezí
48,1446 Kč - 38,5661 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    8.5
  • h1
    3.65
  • l2
    1.6
Šrouby se šestihrannou hlavou Torx Head M5 25.0 8.5 PEEK béžová

20834616

Cenové rozmezí
50,1611 Kč - 40,3305 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    8.5
  • h1
    3.65
  • l2
    1.6
Šrouby se šestihrannou hlavou Hlava s vnitřním šestihranem M4 8.0 7.0 PEEK béžová

20834777

Cenové rozmezí
31,2562 Kč - 24,9545 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    7.0
  • h1
    3.10
  • l2
    1.4
Šrouby se šestihrannou hlavou Hlava s vnitřním šestihranem M4 10.0 7.0 PEEK béžová

20834784

Cenové rozmezí
44,8677 Kč - 35,7933 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    7.0
  • h1
    3.10
  • l2
    1.4
Šrouby se šestihrannou hlavou Torx Head M3 16.0 5.5 PEEK béžová

20834470

Cenové rozmezí
31,5082 Kč - 25,2066 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    16.0
  • d2
    5.5
  • h1
    2.40
  • l2
    1.0
Šrouby se šestihrannou hlavou Hlava s vnitřním šestihranem M4 20.0 7.0 PEEK béžová

20834814

Cenové rozmezí
39,0702 Kč - 31,2562 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    7.0
  • h1
    3.10
  • l2
    1.4
Šrouby se šestihrannou hlavou Hlava s vnitřním šestihranem M4 12.0 7.0 PEEK béžová

20834791

Cenové rozmezí
34,2809 Kč - 27,4752 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    7.0
  • h1
    3.10
  • l2
    1.4
Šrouby se šestihrannou hlavou Torx Head M4 20.0 7.0 PEEK béžová

20834548

Cenové rozmezí
36,2975 Kč - 29,2396 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    7.0
  • h1
    3.10
  • l2
    1.4