20834883
20834883
Množství | Jednotková cena |
---|---|
20 - 99 | 58,9834 Kč |
100 + | 47,1363 Kč |
d1 | M5 |
---|---|
l1 ±0.2 | 25.0 |
d2 | 8.5 |
h1 | 3.65 |
l2 | 1.6 |
A/F | 3.0 |
Tensile strength N | 116 N/mm |
Barva | béžová |
Materiál | PEEK |
Typ hlavy | Hlava s vnitřním šestihranem |
Rozměr drážky | 3.0 |