20834944
20834944
Množství | Jednotková cena |
---|---|
20 - 99 | 60,2438 Kč |
100 + | 48,1446 Kč |
d1 | M6 |
---|---|
l1 ±0.2 | 25.0 |
d2 | 10.0 |
h1 | 4.40 |
l2 | 2.0 |
A/F | 4.0 |
Tensile strength N | 116 N/mm |
Barva | béžová |
Materiál | PEEK |
Typ hlavy | Hlava s vnitřním šestihranem |
Rozměr drážky | 4.0 |