20834463
20834463
Množství | Jednotková cena |
---|---|
20 - 99 | 28,4834 Kč |
100 + | 22,6859 Kč |
d1 | M3 |
---|---|
l1 ±0.2 | 12.0 |
d2 | 5.5 |
h1 | 2.40 |
l2 | 1.0 |
Rozměr Torx | TX-10 |
Tensile strength N | 116 N/mm |
Barva | béžová |
Materiál | PEEK |
Typ hlavy | Torx Head |
Rozměr drážky | TX-10 |