20834845
20834845
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 20 - 99 | 41,5909 Kč |
| 100 + | 33,2727 Kč |
| d1 | M5 |
|---|---|
| l1 ±0.2 | 10.0 |
| d2 | 8.5 |
| h1 | 3.65 |
| l2 | 1.6 |
| A/F | 3.0 |
| Tensile strength N | 116 N/mm |
| Barva | béžová |
| Materiál | PEEK |
| Typ hlavy | Hlava s vnitřním šestihranem |
| Rozměr drážky | 3.0 |