20834791
20834791
Množství | Jednotková cena |
---|---|
20 - 99 | 34,2809 Kč |
100 + | 27,4752 Kč |
d1 | M4 |
---|---|
l1 ±0.2 | 12.0 |
d2 | 7.0 |
h1 | 3.10 |
l2 | 1.4 |
A/F | 2.5 |
Tensile strength N | 116 N/mm |
Barva | béžová |
Materiál | PEEK |
Typ hlavy | Hlava s vnitřním šestihranem |
Rozměr drážky | 2.5 |