20834524
20834524
Množství | Jednotková cena |
---|---|
20 - 99 | 29,7438 Kč |
100 + | 23,9462 Kč |
d1 | M4 |
---|---|
l1 ±0.2 | 12.0 |
d2 | 7.0 |
h1 | 3.10 |
l2 | 1.4 |
Rozměr Torx | TX-20 |
Tensile strength N | 116 N/mm |
Barva | béžová |
Materiál | PEEK |
Typ hlavy | Torx Head |
Rozměr drážky | TX-20 |