Tyto lícované šrouby, známé také jako šrouby s osazením, jsou druhem upevňovacího prvku, který má mezi hlavou a závitovou částí šroubu hladké osazení. Toto osazení je obrobeno s precizní tolerancí pro polohovací, utahovací nebo otočné součásti.
Snižují koncentraci tlaku na jedno místo a riziko poškození nebo selhání. Jsou také odolné, nerezavějící a nemagnetické. Mají vysokou nosnost, jsou odolné vůči vibracím a obstojí i v drsném prostředí.
Jejich šestihranná hlava nabízí pohodlný a stabilní úchop pro snadnější utahování a uvolňování šroubu. Šestihranný tvar hlavy usnadňuje její otočení pomocí francouzského klíče nebo klíče s vnitřním šestihranem pro zajištění pevného spoje. Má všestranné využití v různých odvětvích včetně automobilového, průmyslového, elektronického a stavebního.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303, ocel Produktová řada: SRP0140.A2, SRP0138.A2, SRP013+C142995, SRP0135, SRP0142.SC, SRP0141.SC, SRP0139, SRP0138.SC
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d2 | l2 | H1 | Materiál | d1 | l1 | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85,709 Kč - 122,4132 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
9.0
|
14.5
|
5.3
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
M8
|
40.0
|
Dlouhý závit
|
||
| 176,111 Kč - 251,6436 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
11.0
|
19.5
|
6.4
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
M10
|
80.0
|
Dlouhý závit
|
||
| 496,47 Kč - 709,2852 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
32.0
|
43.0
|
19.0
|
ocel
|
M30
|
100.0
|
Standardní závit
|
||
| 87,932 Kč - 125,6736 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
11.0
|
17.5
|
6.4
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
M10
|
40.0
|
Dlouhý závit
|
||
| 135,603 Kč - 193,8456 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
11.0
|
19.5
|
6.4
|
ocel
|
M10
|
65.0
|
Standardní závit
|
||
| 109,421 Kč - 156,2028 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
13.0
|
20.5
|
10.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
M12
|
40.0
|
Dlouhý závit
|
||
| 128,44 Kč - 183,6198 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.0
|
25.0
|
11.5
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
M16
|
40.0
|
Dlouhý závit
|
||
| 169,936 Kč - 242,8998 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.0
|
25.0
|
11.5
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
M16
|
45.0
|
Dlouhý závit
|
||
| 178,581 Kč - 255,2004 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.0
|
25.0
|
11.5
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
M16
|
50.0
|
Dlouhý závit
|
||
| 221,806 Kč - 316,9998 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
13.0
|
22.5
|
10.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
M12
|
80.0
|
Dlouhý závit
|
||
| 176,111 Kč - 251,6436 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.0
|
24.0
|
8.8
|
ocel
|
M14
|
75.0
|
Standardní závit
|
||
| 272,194 Kč - 388,8768 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.0
|
27.0
|
10.0
|
ocel
|
M16
|
105.0
|
Standardní závit
|
||
| 83,733 Kč - 119,4492 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.0
|
25.0
|
10.0
|
ocel
|
M16
|
48.0
|
Standardní závit
|
||
| 130,416 Kč - 186,2874 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
13.0
|
22.5
|
7.5
|
ocel
|
M12
|
65.0
|
Standardní závit
|
||
| 90,649 Kč - 129,3786 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.0
|
22.0
|
8.8
|
ocel
|
M14
|
42.0
|
Standardní závit
|
||
| 29,64 Kč - 42,3852 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
13.0
|
20.5
|
7.5
|
ocel
|
M12
|
30.0
|
Standardní závit
|
||
| 81,757 Kč - 116,9298 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
11.0
|
17.5
|
6.4
|
ocel
|
M10
|
42.0
|
Standardní závit
|
||
| 33,839 Kč - 48,3132 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
9.0
|
14.5
|
5.3
|
ocel
|
M8
|
48.0
|
Standardní závit
|
||
| 206,986 Kč - 295,659 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.0
|
21.0
|
11.5
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
M16
|
70.0
|
závit krátký
|
||
| 120,536 Kč - 172,2084 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
9.0
|
11.5
|
5.3
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
M8
|
30.0
|
závit krátký