20256333
20256333
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 49 | 251,6436 Kč |
| 50 - 99 | 201,305 Kč |
| 100 + | 176,111 Kč |
| Typ | Dlouhý závit |
|---|---|
| d1 | M10 |
| d2 | 11.0 |
| l1 | 80.0 |
| l2 | 19.5 |
| H1 | 6.4 |
| A/F | 17.0 |
| Tensile strength N | 550 N/mm2 |
| Materiál | ocel nerezavějící AISI 303 |