Menu Vyhledávání

Šrouby s osazením – šestihranná hlava M30 32.0 100.0 ocel

Tyto ocelové lícované šrouby mají dřík se závitem a osazení, které rozděluje dřík na dvě části. Jsou odolné, nerezavějící a nemagnetické. Používají se tam, kde je potřeba zajistit přesné zarovnání a značnou nosnost. Mají snadnou montáž pomocí francouzského nebo inbusového klíče.
Nové objednací číslo:

20256166

Staré objednací číslo:

20256166

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 49 709,2852 Kč
50 - 99 567,359 Kč
100 + 496,47 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

709,29 Kč

1 x 709,2852 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ Standardní závit
d1 M30
d2 32.0
l1 100.0
l2 43.0
H1 19.0
A/F 46.0
Tensile strength N 830 N/mm2
Materiál ocel

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás