20256401
20256401
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 49 | 316,9998 Kč |
| 50 - 99 | 253,669 Kč |
| 100 + | 221,806 Kč |
| Typ | Dlouhý závit |
|---|---|
| d1 | M12 |
| d2 | 13.0 |
| l1 | 80.0 |
| l2 | 22.5 |
| H1 | 10.0 |
| A/F | 18.0 |
| Tensile strength N | 550 N/mm2 |
| Materiál | ocel nerezavějící AISI 303 |