20256425
20256425
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 49 | 242,8998 Kč |
| 50 - 99 | 194,389 Kč |
| 100 + | 169,936 Kč |
| Typ | Dlouhý závit |
|---|---|
| d1 | M16 |
| d2 | 17.0 |
| l1 | 45.0 |
| l2 | 25.0 |
| H1 | 11.5 |
| A/F | 24.0 |
| Tensile strength N | 550 N/mm2 |
| Materiál | ocel nerezavějící AISI 303 |