Tyto lícované šrouby, známé také jako šrouby s osazením, jsou druhem upevňovacího prvku, který má mezi hlavou a závitovou částí šroubu hladké osazení. Toto osazení je obrobeno s precizní tolerancí pro polohovací, utahovací nebo otočné součásti.
Snižují koncentraci tlaku na jedno místo a riziko poškození nebo selhání. Jsou také odolné, nerezavějící a nemagnetické. Mají vysokou nosnost, jsou odolné vůči vibracím a obstojí i v drsném prostředí.
Jejich šestihranná hlava nabízí pohodlný a stabilní úchop pro snadnější utahování a uvolňování šroubu. Šestihranný tvar hlavy usnadňuje její otočení pomocí francouzského klíče nebo klíče s vnitřním šestihranem pro zajištění pevného spoje. Má všestranné využití v různých odvětvích včetně automobilového, průmyslového, elektronického a stavebního.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303, ocel Produktová řada: SRP0140.A2, SRP0138.A2, SRP013+C142995, SRP0135, SRP0142.SC, SRP0141.SC, SRP0139, SRP0138.SC
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d2 | l2 | H1 | Materiál | d1 | l1 | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 178,581 Kč - 255,2004 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.0
|
25.0
|
11.5
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
M16
|
50.0
|
Dlouhý závit
|
||
| 301,834 Kč - 431,1138 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.0
|
27.0
|
11.5
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
M16
|
80.0
|
Dlouhý závit
|
||
| 326,287 Kč - 466,089 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.0
|
27.0
|
11.5
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
M16
|
95.0
|
Dlouhý závit
|
||
| 41,249 Kč - 58,8354 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
9.0
|
16.5
|
5.3
|
ocel
|
M8
|
60.0
|
Standardní závit
|
||
| 185,25 Kč - 264,6852 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
13.0
|
22.5
|
7.5
|
ocel
|
M12
|
90.0
|
Standardní závit
|
||
| 121,277 Kč - 173,0976 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
9.0
|
16.5
|
5.3
|
ocel
|
M8
|
80.0
|
Standardní závit
|
||
| 221,312 Kč - 316,1106 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
11.0
|
19.5
|
6.4
|
ocel
|
M10
|
90.0
|
Standardní závit
|
||
| 184,015 Kč - 262,7586 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.0
|
24.0
|
8.8
|
ocel
|
M14
|
80.0
|
Standardní závit
|
||
| 131,404 Kč - 187,6212 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
19.0
|
27.5
|
11.5
|
ocel
|
M18
|
45.0
|
Standardní závit
|
||
| 249,47 Kč - 356,2728 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
19.0
|
29.5
|
11.5
|
ocel
|
M18
|
80.0
|
Standardní závit
|
||
| 221,806 Kč - 316,9998 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
13.0
|
22.5
|
7.5
|
ocel
|
M12
|
100.0
|
Standardní závit
|
||
| 446,082 Kč - 637,26 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.0
|
27.0
|
10.0
|
ocel
|
M16
|
150.0
|
Standardní závit
|
||
| 231,439 Kč - 330,6342 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
19.0
|
29.5
|
11.5
|
ocel
|
M18
|
75.0
|
Standardní závit
|
||
| 480,909 Kč - 686,907 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
21.0
|
35.5
|
12.5
|
ocel
|
M20
|
180.0
|
Standardní závit
|
||
| 522,652 Kč - 746,4834 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
21.0
|
35.5
|
12.5
|
ocel
|
M20
|
220.0
|
Standardní závit
|
||
| 290,472 Kč - 415,1082 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
23.0
|
34.5
|
14.0
|
ocel
|
M22
|
80.0
|
Standardní závit
|
||
| 46,93 Kč - 66,9864 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
9.0
|
16.5
|
5.3
|
ocel
|
M8
|
70.0
|
Standardní závit
|
||
| 188,955 Kč - 269,8722 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
11.0
|
19.5
|
6.4
|
ocel
|
M10
|
85.0
|
Standardní závit
|
||
| 148,447 Kč - 211,926 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
19.0
|
27.5
|
11.5
|
ocel
|
M18
|
50.0
|
Standardní závit
|
||
| 290,472 Kč - 415,1082 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
19.0
|
29.5
|
11.5
|
ocel
|
M18
|
90.0
|
Standardní závit