Tyto lícované šrouby, známé také jako šrouby s osazením, jsou druhem upevňovacího prvku, který má mezi hlavou a závitovou částí šroubu hladké osazení. Toto osazení je obrobeno s precizní tolerancí pro polohovací, utahovací nebo otočné součásti.
Snižují koncentraci tlaku na jedno místo a riziko poškození nebo selhání. Jsou také odolné, nerezavějící a nemagnetické. Mají vysokou nosnost, jsou odolné vůči vibracím a obstojí i v drsném prostředí.
Jejich šestihranná hlava nabízí pohodlný a stabilní úchop pro snadnější utahování a uvolňování šroubu. Šestihranný tvar hlavy usnadňuje její otočení pomocí francouzského klíče nebo klíče s vnitřním šestihranem pro zajištění pevného spoje. Má všestranné využití v různých odvětvích včetně automobilového, průmyslového, elektronického a stavebního.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303, ocel Produktová řada: SRP0140.A2, SRP0138.A2, SRP013+C142995, SRP0135, SRP0142.SC, SRP0141.SC, SRP0139, SRP0138.SC
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d2 | l2 | H1 | Materiál | d1 | l1 | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312,208 Kč - 445,9338 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
36.5
|
15.0
|
ocel
|
M24
|
90.0
|
Standardní závit
|
||
| 355,68 Kč - 508,1778 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
36.5
|
15.0
|
ocel
|
M24
|
100.0
|
Standardní závit
|
||
| 112,385 Kč - 160,5006 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
36.5
|
15.0
|
ocel
|
M24
|
60.0
|
Standardní závit
|
||
| 526,357 Kč - 751,8186 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
21.0
|
35.5
|
12.5
|
ocel
|
M20
|
160.0
|
Standardní závit
|
||
| 109,668 Kč - 156,6474 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
36.5
|
15.0
|
ocel
|
M24
|
55.0
|
Standardní závit
|
||
| 464,36 Kč - 663,3432 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
28.0
|
39.5
|
17.0
|
ocel
|
M27
|
125.0
|
Standardní závit
|
||
| 560,937 Kč - 801,3174 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
28.0
|
39.5
|
17.0
|
ocel
|
M27
|
140.0
|
Standardní závit
|
||
| 624,416 Kč - 892,164 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
28.0
|
44.5
|
17.0
|
ocel
|
M27
|
170.0
|
Standardní závit
|
||
| 105,716 Kč - 151,0158 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.0
|
27.0
|
10.0
|
ocel
|
M16
|
55.0
|
Standardní závit
|
||
| 272,194 Kč - 388,8768 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.0
|
27.0
|
10.0
|
ocel
|
M16
|
105.0
|
Standardní závit
|
||
| 164,749 Kč - 235,3169 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.0
|
19.0
|
11.5
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
M16
|
50.0
|
závit krátký
|
||
| 156,104 Kč - 222,8681 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.0
|
19.0
|
11.5
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
M16
|
40.0
|
závit krátký
|
||
| 429,533 Kč - 613,6962 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
21.0
|
30.5
|
12.5
|
ocel
|
M20
|
135.0
|
Standardní závit
|
||
| 349,999 Kč - 500,0268 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
23.0
|
34.5
|
14.0
|
ocel
|
M22
|
105.0
|
Standardní závit
|
||
| 926,497 Kč - 1 323,5742 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
38.0
|
54.0
|
22.0
|
ocel
|
M36
|
200.0
|
Standardní závit
|
||
| 376,675 Kč - 537,966 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
36.5
|
15.0
|
ocel
|
M24
|
115.0
|
Standardní závit
|
||
| 459,173 Kč - 655,9332 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
36.5
|
15.0
|
ocel
|
M24
|
120.0
|
Standardní závit
|
||
| 595,27 Kč - 850,2234 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
32.0
|
43.0
|
19.0
|
ocel
|
M30
|
135.0
|
Standardní závit
|
||
| 74,594 Kč - 106,5558 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
13.0
|
20.5
|
7.5
|
ocel
|
M12
|
35.0
|
Standardní závit
|
||
| 504,127 Kč - 720,252 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
32.0
|
43.0
|
19.0
|
ocel
|
M30
|
105.0
|
Standardní závit