20259686
20259686
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 49 | 1 323,5742 Kč |
| 50 - 99 | 1 058,889 Kč |
| 100 + | 926,497 Kč |
| Typ | Standardní závit |
|---|---|
| d1 | M36 |
| d2 | 38.0 |
| l1 | 200.0 |
| l2 | 54.0 |
| H1 | 22.0 |
| A/F | 55.0 |
| Tensile strength N | 830 N/mm2 |
| Materiál | ocel |