20257897
20257897
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 49 | 235,3169 Kč |
| 50 - 99 | 188,214 Kč |
| 100 + | 164,749 Kč |
| Typ | závit krátký |
|---|---|
| d1 | M16 |
| d2 | 17.0 |
| l1 | 50.0 |
| l2 | 19.0 |
| H1 | 11.5 |
| A/F | 24.0 |
| Tensile strength N | 550 N/mm2 |
| Materiál | ocel nerezavějící AISI 303 |