Tyto lícované šrouby, známé také jako šrouby s osazením, jsou druhem upevňovacího prvku, který má mezi hlavou a závitovou částí šroubu hladké osazení. Toto osazení je obrobeno s precizní tolerancí pro polohovací, utahovací nebo otočné součásti.
Snižují koncentraci tlaku na jedno místo a riziko poškození nebo selhání. Jsou také odolné, nerezavějící a nemagnetické. Mají vysokou nosnost, jsou odolné vůči vibracím a obstojí i v drsném prostředí.
Jejich šestihranná hlava nabízí pohodlný a stabilní úchop pro snadnější utahování a uvolňování šroubu. Šestihranný tvar hlavy usnadňuje její otočení pomocí francouzského klíče nebo klíče s vnitřním šestihranem pro zajištění pevného spoje. Má všestranné využití v různých odvětvích včetně automobilového, průmyslového, elektronického a stavebního.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303, ocel Produktová řada: SRP0140.A2, SRP0138.A2, SRP013+C142995, SRP0135, SRP0142.SC, SRP0141.SC, SRP0139, SRP0138.SC
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d2 | l2 | H1 | Materiál | d1 | l1 | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 788,424 Kč - 1 126,1718 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
44.0
|
56.0
|
26.0
|
ocel
|
M42
|
110.0
|
Standardní závit
|
||
| 96,577 Kč - 137,826 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
36.5
|
15.0
|
ocel
|
M24
|
55.0
|
Standardní závit
|
||
| 459,173 Kč - 655,9332 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
36.5
|
15.0
|
ocel
|
M24
|
120.0
|
Standardní závit
|
||
| 22,971 Kč - 32,851 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
12.74
|
20.5
|
8.0
|
ocel
|
M12
|
40.0
|
Stavební třída
|
||
| 52,858 Kč - 75,3844 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
9.0
|
11.5
|
5.3
|
ocel
|
M8
|
25.0
|
závit krátký
|
||
| 23,218 Kč - 33,1968 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
12.74
|
20.5
|
8.0
|
ocel
|
M12
|
55.0
|
Stavební třída
|
||
| 23,712 Kč - 33,8884 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
12.74
|
20.5
|
8.0
|
ocel
|
M12
|
60.0
|
Stavební třída
|
||
| 52,117 Kč - 74,347 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.71
|
28.5
|
13.0
|
ocel
|
M20
|
50.0
|
Stavební třída
|
||
| 24,206 Kč - 34,58 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
12.74
|
20.5
|
8.0
|
ocel
|
M12
|
70.0
|
Stavební třída
|
||
| 23,218 Kč - 33,1968 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
12.74
|
20.5
|
8.0
|
ocel
|
M12
|
50.0
|
Stavební třída
|
||
| 24,206 Kč - 34,58 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16.74
|
24.5
|
10.0
|
ocel
|
M16
|
40.0
|
Stavební třída
|
||
| 61,503 Kč - 87,8332 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.71
|
28.5
|
13.0
|
ocel
|
M20
|
100.0
|
Stavební třída
|
||
| 68,913 Kč - 98,3801 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
24.71
|
33.0
|
15.0
|
ocel
|
M24
|
85.0
|
Stavební třída
|
||
| 24,453 Kč - 35,0987 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16.74
|
24.5
|
10.0
|
ocel
|
M16
|
50.0
|
Stavební třída
|
||
| 24,947 Kč - 35,7903 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
12.74
|
20.5
|
8.0
|
ocel
|
M12
|
75.0
|
Stavební třída
|
||
| 26,182 Kč - 37,3464 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16.74
|
24.5
|
10.0
|
ocel
|
M16
|
80.0
|
Stavební třída
|
||
| 24,453 Kč - 35,0987 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16.74
|
24.5
|
10.0
|
ocel
|
M16
|
45.0
|
Stavební třída
|
||
| 25,688 Kč - 36,8277 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16.74
|
24.5
|
10.0
|
ocel
|
M16
|
70.0
|
Stavební třída
|
||
| 22,971 Kč - 32,851 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
12.74
|
20.5
|
8.0
|
ocel
|
M12
|
35.0
|
Stavební třída
|
||
| 52,858 Kč - 75,3844 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
9.0
|
11.5
|
5.3
|
ocel
|
M8
|
35.0
|
závit krátký