20259198
20259198
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 49 | 500,0268 Kč |
| 50 - 99 | 400,14 Kč |
| 100 + | 349,999 Kč |
| Typ | Standardní závit |
|---|---|
| d1 | M22 |
| d2 | 23.0 |
| l1 | 105.0 |
| l2 | 34.5 |
| H1 | 14.0 |
| A/F | 34.0 |
| Tensile strength N | 830 N/mm2 |
| Materiál | ocel |