20257170
20257170
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 49 | 663,3432 Kč |
| 50 - 99 | 530,556 Kč |
| 100 + | 464,36 Kč |
| Typ | Standardní závit |
|---|---|
| d1 | M27 |
| d2 | 28.0 |
| l1 | 125.0 |
| l2 | 39.5 |
| H1 | 17.0 |
| A/F | 41.0 |
| Tensile strength N | 830 N/mm2 |
| Materiál | ocel |