Menu Vyhledávání

Šrouby lícované – hlava šestihranná

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto lícované šrouby, známé také jako šrouby s osazením, jsou druhem upevňovacího prvku, který má mezi hlavou a závitovou částí šroubu hladké osazení. Toto osazení je obrobeno s precizní tolerancí pro polohovací, utahovací nebo otočné součásti.

Snižují koncentraci tlaku na jedno místo a riziko poškození nebo selhání. Jsou také odolné, nerezavějící a nemagnetické. Mají vysokou nosnost, jsou odolné vůči vibracím a obstojí i v drsném prostředí.

Jejich šestihranná hlava nabízí pohodlný a stabilní úchop pro snadnější utahování a uvolňování šroubu. Šestihranný tvar hlavy usnadňuje její otočení pomocí francouzského klíče nebo klíče s vnitřním šestihranem pro zajištění pevného spoje. Má všestranné využití v různých odvětvích včetně automobilového, průmyslového, elektronického a stavebního.

  • Toto osazení je obrobeno s precizní tolerancí pro polohovací, utahovací nebo otočné součásti.
  • Jejich šestihranná hlava nabízí pohodlný a stabilní úchop pro snadnější utahování a uvolňování šroubu.
  • Jsou odolné, nerezavějící a nemagnetické.
  • Mají vysokou nosnost, jsou odolné vůči vibracím a obstojí i v drsném prostředí.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303, ocel Produktová řada: SRP0140.A2, SRP0138.A2, SRP013+C142995, SRP0135, SRP0142.SC, SRP0141.SC, SRP0139, SRP0138.SC

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 562
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d2 l2 H1 Materiál d1 l1 Typ Koupit
399,152 Kč - 570,2736 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
21.0
30.5
12.5
ocel
M20
90.0
Standardní závit
437,437 Kč - 624,9594 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
21.0
30.5
12.5
ocel
M20
110.0
Standardní závit
52,611 Kč - 75,1374 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.0
20.5
7.5
ocel
M12
40.0
Standardní závit
147,953 Kč - 211,185 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.0
22.5
7.5
ocel
M12
65.0
Standardní závit
69,654 Kč - 99,5904 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.0
17.5
6.4
ocel
M10
32.0
Standardní závit
92,378 Kč - 132,0462 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.0
17.5
6.4
ocel
M10
42.0
Standardní závit
31,863 Kč - 45,4974 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.0
20.5
7.5
ocel
M12
30.0
Standardní závit
85,462 Kč - 121,9686 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.0
20.5
7.5
ocel
M12
48.0
Standardní závit
202,293 Kč - 289,1382 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.0
19.5
6.4
ocel
M10
75.0
Standardní závit
148,20 Kč - 211,7778 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.0
19.5
6.4
ocel
M10
60.0
Standardní závit
70,148 Kč - 100,035 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.0
20.5
7.5
ocel
M12
45.0
Standardní závit
100,776 Kč - 144,0504 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.0
20.5
7.5
ocel
M12
50.0
Standardní závit
134,615 Kč - 192,3636 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.0
19.5
6.4
ocel
M10
55.0
Standardní závit
331,227 Kč - 473,2026 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.0
19.5
6.4
ocel
M10
80.0
Standardní závit
258,115 Kč - 368,6228 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
32.0
34.0
19.0
ocel
M30
90.0
závit krátký
289,484 Kč - 413,5768 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
32.0
34.0
19.0
ocel
M30
130.0
závit krátký
43,225 Kč - 61,7994 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.0
14.5
5.3
ocel
M8
28.0
Standardní závit
39,52 Kč - 56,4642 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.0
14.5
5.3
ocel
M8
48.0
Standardní závit
298,87 Kč - 426,8901 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
38.0
40.0
22.0
ocel
M36
130.0
závit krátký
267,254 Kč - 381,7632 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
32.0
34.0
19.0
ocel
M30
100.0
závit krátký
  • z/ze 29
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M20 21.0 90.0 ocel

20262105

Cenové rozmezí
570,2736 Kč - 399,152 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Standardní závit
  • d1
    M20
  • d2
    21.0
  • l1
    90.0
  • l2
    30.5
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M20 21.0 110.0 ocel

20262136

Cenové rozmezí
624,9594 Kč - 437,437 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Standardní závit
  • d1
    M20
  • d2
    21.0
  • l1
    110.0
  • l2
    30.5
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M12 13.0 40.0 ocel

20261634

Cenové rozmezí
75,1374 Kč - 52,611 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Standardní závit
  • d1
    M12
  • d2
    13.0
  • l1
    40.0
  • l2
    20.5
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M12 13.0 65.0 ocel

20261696

Cenové rozmezí
211,185 Kč - 147,953 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Standardní závit
  • d1
    M12
  • d2
    13.0
  • l1
    65.0
  • l2
    22.5
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M10 11.0 32.0 ocel

20261467

Cenové rozmezí
99,5904 Kč - 69,654 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Standardní závit
  • d1
    M10
  • d2
    11.0
  • l1
    32.0
  • l2
    17.5
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M10 11.0 42.0 ocel

20261504

Cenové rozmezí
132,0462 Kč - 92,378 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Standardní závit
  • d1
    M10
  • d2
    11.0
  • l1
    42.0
  • l2
    17.5
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M12 13.0 30.0 ocel

20261603

Cenové rozmezí
45,4974 Kč - 31,863 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Standardní závit
  • d1
    M12
  • d2
    13.0
  • l1
    30.0
  • l2
    20.5
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M12 13.0 48.0 ocel

20261658

Cenové rozmezí
121,9686 Kč - 85,462 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Standardní závit
  • d1
    M12
  • d2
    13.0
  • l1
    48.0
  • l2
    20.5
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M10 11.0 75.0 ocel

20261580

Cenové rozmezí
289,1382 Kč - 202,293 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Standardní závit
  • d1
    M10
  • d2
    11.0
  • l1
    75.0
  • l2
    19.5
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M10 11.0 60.0 ocel

20261559

Cenové rozmezí
211,7778 Kč - 148,20 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Standardní závit
  • d1
    M10
  • d2
    11.0
  • l1
    60.0
  • l2
    19.5
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M12 13.0 45.0 ocel

20261641

Cenové rozmezí
100,035 Kč - 70,148 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Standardní závit
  • d1
    M12
  • d2
    13.0
  • l1
    45.0
  • l2
    20.5
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M12 13.0 50.0 ocel

20261665

Cenové rozmezí
144,0504 Kč - 100,776 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Standardní závit
  • d1
    M12
  • d2
    13.0
  • l1
    50.0
  • l2
    20.5
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M10 11.0 55.0 ocel

20261542

Cenové rozmezí
192,3636 Kč - 134,615 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Standardní závit
  • d1
    M10
  • d2
    11.0
  • l1
    55.0
  • l2
    19.5
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M10 11.0 80.0 ocel

20261597

Cenové rozmezí
473,2026 Kč - 331,227 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Standardní závit
  • d1
    M10
  • d2
    11.0
  • l1
    80.0
  • l2
    19.5
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M30 32.0 90.0 ocel

20261276

Cenové rozmezí
368,6228 Kč - 258,115 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    závit krátký
  • d1
    M30
  • d2
    32.0
  • l1
    90.0
  • l2
    34.0
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M30 32.0 130.0 ocel

20261320

Cenové rozmezí
413,5768 Kč - 289,484 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    závit krátký
  • d1
    M30
  • d2
    32.0
  • l1
    130.0
  • l2
    34.0
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M8 9.0 28.0 ocel

20261399

Cenové rozmezí
61,7994 Kč - 43,225 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Standardní závit
  • d1
    M8
  • d2
    9.0
  • l1
    28.0
  • l2
    14.5
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M8 9.0 48.0 ocel

20261436

Cenové rozmezí
56,4642 Kč - 39,52 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Standardní závit
  • d1
    M8
  • d2
    9.0
  • l1
    48.0
  • l2
    14.5
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M36 38.0 130.0 ocel

20261351

Cenové rozmezí
426,8901 Kč - 298,87 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    závit krátký
  • d1
    M36
  • d2
    38.0
  • l1
    130.0
  • l2
    40.0
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M30 32.0 100.0 ocel

20261283

Cenové rozmezí
381,7632 Kč - 267,254 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    závit krátký
  • d1
    M30
  • d2
    32.0
  • l1
    100.0
  • l2
    34.0