Tyto lícované šrouby, známé také jako šrouby s osazením, jsou druhem upevňovacího prvku, který má mezi hlavou a závitovou částí šroubu hladké osazení. Toto osazení je obrobeno s precizní tolerancí pro polohovací, utahovací nebo otočné součásti.
Snižují koncentraci tlaku na jedno místo a riziko poškození nebo selhání. Jsou také odolné, nerezavějící a nemagnetické. Mají vysokou nosnost, jsou odolné vůči vibracím a obstojí i v drsném prostředí.
Jejich šestihranná hlava nabízí pohodlný a stabilní úchop pro snadnější utahování a uvolňování šroubu. Šestihranný tvar hlavy usnadňuje její otočení pomocí francouzského klíče nebo klíče s vnitřním šestihranem pro zajištění pevného spoje. Má všestranné využití v různých odvětvích včetně automobilového, průmyslového, elektronického a stavebního.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303, ocel Produktová řada: SRP0140.A2, SRP0138.A2, SRP013+C142995, SRP0135, SRP0142.SC, SRP0141.SC, SRP0139, SRP0138.SC
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d2 | l2 | H1 | Materiál | d1 | l1 | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126,958 Kč - 181,1992 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.0
|
21.0
|
10.0
|
ocel
|
M16
|
75.0
|
závit krátký
|
||
| 221,806 Kč - 316,9257 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.0
|
21.0
|
10.0
|
ocel
|
M16
|
150.0
|
závit krátký
|
||
| 104,481 Kč - 149,2127 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.0
|
19.0
|
10.0
|
ocel
|
M16
|
48.0
|
závit krátký
|
||
| 142,272 Kč - 203,1575 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.0
|
21.0
|
10.0
|
ocel
|
M16
|
85.0
|
závit krátký
|
||
| 102,258 Kč - 146,1005 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.0
|
19.0
|
10.0
|
ocel
|
M16
|
50.0
|
závit krátký
|
||
| 124,488 Kč - 177,7412 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.0
|
21.0
|
10.0
|
ocel
|
M16
|
65.0
|
závit krátký
|
||
| 80,522 Kč - 115,1514 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.0
|
17.0
|
8.8
|
ocel
|
M14
|
42.0
|
závit krátký
|
||
| 107,939 Kč - 154,0539 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.0
|
19.0
|
8.8
|
ocel
|
M14
|
80.0
|
závit krátký
|
||
| 70,395 Kč - 100,4549 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.0
|
21.0
|
10.0
|
ocel
|
M16
|
55.0
|
závit krátký
|
||
| 130,663 Kč - 186,732 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.0
|
21.0
|
10.0
|
ocel
|
M16
|
80.0
|
závit krátký
|
||
| 152,646 Kč - 218,1998 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
21.0
|
24.5
|
12.5
|
ocel
|
M20
|
70.0
|
závit krátký
|
||
| 176,111 Kč - 251,5695 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
21.0
|
24.5
|
12.5
|
ocel
|
M20
|
85.0
|
závit krátký
|
||
| 218,348 Kč - 312,0845 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
28.5
|
15.0
|
ocel
|
M24
|
80.0
|
závit krátký
|
||
| 258,609 Kč - 369,3144 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
28.5
|
15.0
|
ocel
|
M24
|
125.0
|
závit krátký
|
||
| 275,405 Kč - 393,5204 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
33.5
|
15.0
|
ocel
|
M24
|
160.0
|
závit krátký
|
||
| 298,87 Kč - 426,8901 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
38.0
|
40.0
|
22.0
|
ocel
|
M36
|
130.0
|
závit krátký
|
||
| 38,285 Kč - 54,5376 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
9.0
|
14.5
|
5.3
|
ocel
|
M8
|
35.0
|
Standardní závit
|
||
| 43,225 Kč - 61,7994 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
9.0
|
14.5
|
5.3
|
ocel
|
M8
|
28.0
|
Standardní závit
|
||
| 202,293 Kč - 289,1382 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
11.0
|
19.5
|
6.4
|
ocel
|
M10
|
75.0
|
Standardní závit
|
||
| 39,52 Kč - 56,4642 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
9.0
|
14.5
|
5.3
|
ocel
|
M8
|
48.0
|
Standardní závit